• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. RetroFIT+
  3. Κινητήρες βαλβίδας έδρας

LV24A-RE



Back to product category
LV24A-RE

LV24A-RE

Globe valve actuator (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 200 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals
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
ZNV-203

ZNV-203

Spacer ring for LDM, stroke 20 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZNV-204

ZNV-204

Spacer ring for Sauter, stroke 20 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZNV-205

ZNV-205

Adapter kit Danfoss

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZNV-207

ZNV-207

Stem Adapter for LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZNV-C

ZNV-C

Spare coupling

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Product videos

How to install a globe valve actuator and RetroFIT linkage

Engineered to suit a broad range of HVAC applications, actuators and Retrofit linkages are highly adaptable making selection, installation, and long-term service worry-free. 

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
3 VA
Connection Supply Control
Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm)
Force
500 N
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
20 mm
Running time (motor)
200 s / 20 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)