2. Κινητήρες
  3. Εξαρτήματα

S2A



Back to product category
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)