3. Γραμμικοί κινητήρες

UH24Y-SR-L.1



Learn more
Back to product category
UH24Y-SR-L.1

UH24Y-SR-L.1

Linear actuator, 50 N, AC/DC 24 V, modulating, 122 s, Stroke 60 mm, IP20
Multipack 40 pcs.
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
Z-ESUH

Z-ESUH

End stop clip, for UH..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-PCUM

Z-PCUM

Protective covering, for UM.. / UH..
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
1.5 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
2.5 VA
Connection Supply Control
Connector plug (Cable-side connector socket not included in scope of delivery)
Connection Plug
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Force
50 N
Control type
Modulating
Direction Of Motion Motor
counter-clockwise rotation (ccw)
Manual override
No
Stroke
60 mm
Running time (motor)
122 s / 100 mm
Protection category
IP20
Degree Of Protection NEMA
NEMA 1
Enclosure Type
UL Enclosure Type 1
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)