2. Κινητήρες
  3. Γραμμικοί κινητήρες

CH24-L100.2



Learn more
Back to product category
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Linear actuator, 125 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 380 s, Stroke 100 mm, IP54
Multipack 20 pcs.

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
Z-AS2

Z-AS2

End stop kit, for LH..A / CH..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-FKCH

Z-FKCH

Spring clip, for CH..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-KS2

Z-KS2

Coupling piece M6

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-MA

Z-MA

Gear train disengagement magnet, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
0.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
125 N
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Direction Of Motion Motor
by electrical installation
Manual override
With magnet
Stroke
100 mm
Running time (motor)
380 s / 100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)