2. Κινητήρες
  3. Εξαρτήματα

SGE24



Back to product category
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting
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
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
0.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Terminals 4 mm²
Protection category
IP20
Ambient Temperature
-20...50°C [-4...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)