3. Βαλβίδες έδρας

H411B



Learn more
Back to product category
H411B

H411B

Globe valve, 2-way, DN 15, External thread, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H411B
Configurable
LV230A-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-MOD
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
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
    ZH4515

    ZH4515

    Pipe connector for globe valve with external thread DN 15 Rp 1/2"

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.

    Electrical accessory

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    0.63 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Fluid temperature note
    At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heating is needed.
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    External thread

    Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)