2. Κινητήρες
  3. Μεταβλητός όγκος αέρα

NM24A-VST



Back to product category
NM24A-VST

NM24A-VST

Rotary actuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modular VAV/duct pressure control solution with dynamic Δp sensor, can be combined with external VST damper actuator.
Field of application: VAV units or control dampers in comfort ventilation systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/pressure duct application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the room pressure application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
0.4 W
Power Consumption For Wire Sizing
4 VA
Connection Supply Control
Cable 0.5 m with VST connector
Torque
10 Nm
Control type
Modulating
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
120 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...26.7 mm
Protection category
IP54
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)