2. Κινητήρες
  3. Μεταβλητός όγκος αέρα

LMV-D3-KNX



Back to product category
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Only available through manufacturers of VAV boxes
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
Software / Apps
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
Available as a free download
ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
4 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Torque
5 Nm
Control type
KNX (S-Mode)
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Mechanical interface
Universal shaft clamp 6...20 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
0...50°C [32...122°F]

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)