2. Κινητήρες
  3. Γραμμικοί κινητήρες

LH24A-SX60



Back to product category
LH24A-SX60

LH24A-SX60

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 60 mm, IP54, Adaptation
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
Z-AS2

Z-AS2

End stop kit, for LH..A / CH..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-KS2

Z-KS2

Coupling piece M6

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

CRP24-B1

CRP24-B1

Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
SGF24

SGF24

Positioner for front-panel mounting

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-UIC

Z-UIC

Signal converter voltage/current 100 kΩ 4...20 mA, Supply AC/DC 24 V

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power consumption (holding)
0.9 W
Power Consumption For Wire Sizing
3 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
150 N
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
selectable with switch
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
60 mm
Running time (motor)
150 s / 100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)