3. Σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου

R2040-16-S3



Back to product category
R2040-16-S3

R2040-16-S3

Characterised control valve, 2-way, DN 40, Internal thread, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
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
6/6 Suitable actuators for Requesting actuators for R2040-16-S3
Configurable
NR230A
Rotary actuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
NR24A
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
NR24A-KNX
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MOD
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MP
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-SR
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
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
    EXT-OC-ZRN240

    EXT-OC-ZRN240

    Insulation shell for valve R2.., DN 40
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
    ZR2340

    ZR2340

    Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.

    Electrical accessory

    ZR24-2

    ZR24-2

    Stem heater for ball valve DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    16 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Fluid temperature note
    • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
    • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Differential pressure Δpmax
    350 kPa
    Differential pressure note
    200 kPa for low-noise operation
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)