3. Βαλβίδες πεταλούδας

D6600NL



Back to product category
D6600NL

D6600NL

Butterfly valve, 2-way, DN 600, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10900 m³/h, Kvmax 37300 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
1/1 Suitable actuators for Requesting actuators for D6600NL
Configurable
SY12-230A-3-T
Rotary actuator, 3500 Nm, AC 230 V, Open/close, 3-point, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminals
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
    ZD6N-S600

    ZD6N-S600

    Worm gear for butterfly valves DN 600

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    ZSY-902

    ZSY-902

    Mounting/adapter kit for BFV D6600N/NL + SY10-12

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Product videos

    Butterfly valves and actuators

    The butterfly valves and the PR actuators are the most intelligent, energy efficient and reliable high flow solution in the HVAC market. Having focused on ease of installation, application flexibility and longevity, this series sets new performance standards in HVAC industry. 

    Play now Share via email

    Butterfly valves for control applications

    Belimo's advanced butterfly valve design and the harmonisation of butterfly valve and intelligent actuator result in a control valve with significant advantages.

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    10900 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)