3. Βαλβίδες πεταλούδας

D6125WL



Back to product category
D6125WL

D6125WL

Butterfly valve, 2-way, DN 125, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]
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
2/2 Suitable actuators for Requesting actuators for D6125WL
Configurable
JRCA-BAC-S2-T
Rotary actuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 only with accessory), Terminals
JRCA-S2-T
Rotary actuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 3-point, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 only with accessory), Terminals
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Worm gear for butterfly valves DN 125...300

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Product videos

    Butterfly valves for control applications

    Belimo's advanced butterfly valve design and the harmonisation of butterfly valve and intelligent actuator result in a control valve with significant advantages.

    Play now Share via email

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Learn more about our new control butterfly valves at the product launch event

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    310 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -20...120°C [-4...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form / linear; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)