3. Βαλβίδες έδρας

H640N



Back to product category
H640N

H640N

Globe valve, 2-way, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H640N
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    25 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Fluid temperature note
    At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heating is needed.
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)