3. Βαλβίδες έδρας

H6200W630-S7



Back to product category
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Globe valve, 2-way, DN 200, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Fluid temperature 5...120°C [41...248°F]

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H6200W630-S7
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
    630 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    5...120°C [41...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)