3. Βαλβίδες έδρας

H615R



Back to product category
H615R

H615R

Globe valve, 2-way, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 4 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H615R
Configurable
LV230A-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-MOD
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
LV24A-TPC
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    4 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Fluid temperature note
    At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heating is needed.
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)