3. Βαλβίδες έδρας

H215S-J



Back to product category
H215S-J

H215S-J

Stainless steel globe valve, 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Fluid temperature 0...130°C [32...266°F]
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H215S-J
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    4 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    0...130°C [32...266°F]
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.01% of the Kvs value
    Pipe connection
    Internal thread

    Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)