3. Υπαίθρια αισθητήρια (Αέρας)

22UTH-160X



Back to product category
22UTH-160X

22UTH-160X

Outdoor sensor with weather and radiated heat shield Humidity / Temperature active, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
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
System integration

Current documents

  • Download

Archive
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Replacement filter sensor probe tip, wire mesh, Stainless steel

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone app for easy commissioning, parametrising and maintenance, only works with Bluetooth dongle A-22G-A05, available in North America, European Union, EFTA States and UK

Available as a free download
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth dongle for Belimo Duct Sensor Assistant App, certified and available in North America, European Union, EFTA States and UK

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Measuring range humidity
  • Adjustable via BACnet
  • Default setting: 0...100% RH
Measuring range temperature
  • Adjustable via BACnet
  • -20...80°C [-5...175°F]
Communication
BACnet MS/TP
Output Voltage [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output signal active note
Output 0...5/10 V with Jumper adjustable

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)