3. Υπαίθρια αισθητήρια (Αέρας)

22UTH-110M



Back to product category
22UTH-110M

22UTH-110M

Outdoor sensor with weather shield Humidity / Temperature active, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passive)
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Replacement filter sensor probe tip, wire mesh, Stainless steel

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Measuring range humidity
0...100% RH non-condensing
Output Voltage [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output signal passive temperature
NTC10k Pre (10k3)
Output signal active note
Output 0...5/10 V with Jumper adjustable

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)