R-22PEM-0UF



Back to product category
R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Sensor module MID thermal energy meter DN 32
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
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
6
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water
Valve size
32 mm
Valve size
1 1/4 inch

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)