3. Αισθητήρια σωλήνα (Νερό)

22PDP-189



Back to product category
22PDP-189

22PDP-189

Differential pressure sensor Water, 0...35 bar, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduction adapter, G 1/4" (internal thread) to G 1/2" (external thread)

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Product videos

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

 

Play now Share via email

Belimo Sensor Range 2024

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
Differential pressure
Output signal
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Measuring range pressure
0...35 bar
Output Voltage [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output Current [Range]
1x 4...20 mA, max. resistance 500 Ω
Output signal active note
0...5/10 V or 4...20 mA output, selectable with switch
Display type
LCD

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)