2. Αισθητήρια/Μετρητές
  3. Αισθητήρια αγωγού (Αέρας)

22HH-10



Back to product category
22HH-10

22HH-10

Condensation Switch, Internal sensor, LED
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
Condensation
Output signal
Switch
Output signal leakage detector switch note
  • SPDT, potential-free
  • Max. switching current 1 A @ 24 V
  • Min. switching current 5 mA @ 10 V
Display type
LED

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)