SN2-C7



Back to product category
SN2-C7

SN2-C7

Auxiliary switch 2x SPDT
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
ZSN-B

ZSN-B

Bracket for SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZSN-BF

ZSN-BF

Bracket for SN2-C7 for BF

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
Protection category
IP54
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)