3. Регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой

R414D



Back to product category
R414D

R414D

Characterised control valve, 2-way, DN 15, External thread, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Fluid temperature 2...130°C [36...266°F]
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for R414D
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered
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
    Hydronic schemes
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
    ZR4515

    ZR4515

    Pipe connector for ball valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    6.3 m³/h
    Fluid
    Water, drinking water (on request), water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    2...130°C [36...266°F]
    Fluid temperature note
    The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    External thread

    Добро пожаловать в Belimo Estonia

    Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
    Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
    +372 6140 811
    Подписаться на рассылку новостей
    BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)