Начало
0

Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
Преглед на папка с изтеглени документи
Към центъра за изтегляне на документи
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
    • Египет
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
    • Египет
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
    Към центъра за изтегляне на документи
  • 0

    Позиции във вашата кошница

    Кошницата е празна.
    Преглед на кошница / Списък за проект
    Експорт като .xlsx Експорт като .csv Импорт от .csv
  1. Home
  2. Изп. механизми
  3. Противодимни изп. механизми

BE230



Learn more
Back to product category
BE230

BE230

Smoke control damper actuator, 40 Nm, AC 230 V, Open/close, 60 s, 2x SPDT, Form fit 14x14 mm, IP54, Cable

Only available through manufacturers of smoke control dampers
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

ZK1-B

ZK1-B

Hand crank, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Hand crank, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK2-B

ZK2-B

Hand crank, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Hand crank, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Protective bag with wire
Multipack 100 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 230 V
Power consumption (running)
8 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
15 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm², halogen-free
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm², halogen-free
Torque
40 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting L/R
Manual override
With hand crank
Angle of rotation
100
Running time (motor)
<60 s / 90°
Mechanical interface
Form fit 14x14 mm, continuous hollow shaft
Protection category
IP54
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Добре дошли в Belimo Bulgaria

Изглежда не се намирате в България. Продуктите и услугите, представени на този уебсайт, може да не са налични във Вашата държава. По същия начин не е възможно влизане в системата/регистрация. Намерете местния си уебсайт на Belimo по-долу.
Contact Us Privacy Policy Промяна на настройките за поверителност За безопасност Общи търговски условия Imprint
+359 2 952 34 70
Абонирайте се за бюлетин
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)