提供完整的创新型暖通空调(HVAC)现场设备。
搏力谋凭借其独创性和精湛的工艺赢得了市场领导者的位置,且从不满足于所取得的成就。 简而言之,我们致力于制造风阀执行器,控制阀和传感器,以解决舒适性和能耗方面的挑战,以达到卓越性能,并通过其长时间有效的使用寿命而赢得您的信任。
最新消息
在建筑物的舒适性、节能性和安全性方面的创新。
40多年来,搏力谋成功地致力于发展供暖,通风和空调市场,提供可提高能效的优质的解决方案;并缩短交货时间降低安装成本。 我们的创新产品的设计旨在帮助您更好地,更快地及更经济地实现目标。投资于新技术是我们成功的关键,搏力谋将继续提供产品以帮助客户的企业取得成功。
CESIM是搏力谋专有的方法论,通过传感器、阀门和执行器来实现楼宇科技创新。CESIM确保了建筑物内的舒适性、高能效、人员及其财产的安全性,同时还确保设备能轻松安装、调试、并减少其维护工作。
以较少的能量打造一个更健康舒适的室内环境
建筑物占了全球能需和温室气体排放量的40%。因为我们高达90%的时间是在室内度过的,所以室内环境对我们的舒适度、健康和整体的福祉都会产生巨大影响。在搏力谋,我们的使命就是打造出一个更健康、更舒适、能耗更低的室内环境。我们的产品组合无疑顺应了联合国的多项可持续发展目标,实现了高效节能的楼宇自动化及控制系统(BACs)的运营,将暖通空调解决方案的电力需求量降低了55%。
健康的室内空气质量是对暖通空调系统HVAC的基本要求
大约90%的时间,人们都是在室内度过的,每天要呼吸12000升的空气。因此,了解室内空气质量对我们的健康福祉造成的巨大影响至关重要。搏力谋愿与您分享对室内湿度、挥发性有机化合物(VOC)和中央空气处理系统的影响的深入了解和领悟,并为您的健康提出宝贵的建议。
搏力谋采访了世界各地通风领域的咨询工程师和专家,向他们了解到,为了使建筑物中的室内空气环境有利于健康所需要优先考虑的一系列问题。在采访询问的过程中,搏力谋总结了可以确保非住宅建筑内健康空气质量的7个基本要素。
了解这方面的更多信息:
经认证的热能测量与计费,将能量测量与控制相结合
搏力谋能量阀®仅在一个装置中便集成了能量计量、控制、ΔT管理,以及(需要的话)物联网loT计费的功能。它与BMS或基于物联网的监控平台无缝并直接整合,具有基于物联网的监控功能、性能改进工具和计费数据。"能量控制 "和 "经认证的热能测量和计费 ",这两者相结合起来,将为您节省大量的时间和金钱。
带乙二醇测量功能的超声波流量传感器
可靠的流量测量对于极大限度地提高暖通空调(HVAC)系统效率和确保居住者的舒适性至关重要。搏力谋的新型流量传感器利用超声波渡越时间技术,可在任何暖通空调(HVAC)系统应用中, 对水和乙二醇溶液进行准确且可重复的流量测量,且不会发生漂移。
-
多点湿式校准,以确保准确性和可重复性。
-
温度和乙二醇补偿逻辑,不需要人工校准。
-
具备±2%的读数准确性和±0.5%的可重复性,可确保实现精确的流量测量。
用创新产品打开建筑物联网领域
连接性始终是我们产品的一个关键特点通过正确的数字连接提供更好的产品是我们目前和未来的重点。
搏力谋物联网设备的生态系统能通过所有常见的楼宇自动化通信协议和建筑物联网平台实现灵活的系统集成。借助额外的物联网连接,可以更容易地优化、管理和维护建筑物。