Sisteminizin potansiyelini en üst düzeye çıkarın
Sisteminizin çalışma şeklini değiştirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarın
Tek tek saha ekipmanlarını güncellemenin ötesine geçerek ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin çalışma şeklini temelden değiştiren kapsamlı bir revizyon gerçekleştirerek önemli enerji tasarrufları elde edilebilir.
İlk yatırım basit bir sistem ayarlamasından daha yüksek olsa da, özellikle iyileştirilmiş enerji verimliliği, azaltılmış karbon emisyonları ve daha yüksek maliyet tasarrufları açısından uzun vadeli faydalar çok daha büyüktür. Tüm sistemi değiştirerek, bu tür bir RetroFIT+ projesi sürdürülebilir bir şekilde daha konforlu bir iç ortam sağlayabilir.
Temel avantajlar şunlardır:
- En üst seviyede enerji tasarrufu potansiyeli
- Tamamen şeffaf enerji yönetimi
- İşletme maliyetlerinin ve karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılması
- Mükemmel dengelenmiş hidronik sistem
- Daha sağlıklı iç hava kalitesi
- Yükselen mülk değeri
Değişken debili sisteme geçiş
Sabit debili sistemler, talep değişse bile aynı debiyi sağladıkları için yük profilleri değiştiğinde verimsiz hale gelebilir. Bu durum düzensiz ve dalgalı çalışma koşullarına yol açarak enerji verimliliğini ve bina sakinlerinin konforunu olumsuz yönde etkileyebilir. Yüksek bakım ve sorun giderme çabaları da işletme maliyetlerini artırabilir.
Değişken debi sistemine geçiş, değişen talepleri dinamik olarak karşılamak için basınç ve debinin doğru bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak tutarlı çalışma koşulları sağlar ve enerji verimliliğini artırır.
Basınçtan bağımsız ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, doğru debi ve basınç kontrolü sağlayarak sistemin değişen yük profillerine ve talebe yanıt vermesine olanak tanır. Bu da daha iyi enerji verimliliği, daha yüksek bina sakini konforu ve daha esnek talep planlaması sağlar.
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin pompa hızını gerçek zamanlı olarak optimize etmek, pompa enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmaya ve genel sistem verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir. Bir pompanın hızını düşürmek için, basınç yükünün çevredeki vanaların açılma konumuna göre dinamik olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu pompa optimize etme fonksiyonu, Belimo elektronik basınçtan bağımsız vanalar veya Belimo Energy Valve ile kolayca uygulanabilir.
Belimo Energy Valve ile bir hidronik devrenin delta T'sini sürekli izleyerek ve istenen delta T ayar noktasıyla karşılaştırarak ek tasarruflar elde edilebilir. Gerçek delta T'nin önceden belirlenmiş bir süre boyunca ayar değerinin altına düştüğünü varsayalım. Bu durumda Delta T Yöneticisi devreye girer ve delta T ayarlanan minimum değerde veya üzerinde olana kadar debiyi ayarlar.
Veriye dayalı karar alma sürecini uygulama
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme üniteleri ve ekipmanlarındaki bulut bağlantısı ve diğer dijital iletişim protokolleri gibi dijital iletişim yetenekleri binalarda enerji verimliliğini ve konforu iyileştirmek için gerekli özel ve gerçek zamanlı verileri sağlarken çok önemlidir.
Belimo'nun dijital iletişim özelliği ile tamamlanan akıllı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme saha ekipmanlarından oluşan ürün yelpazesi, daha bilinçli karar verme ve optimize edilmiş bina performansı sunan bina analitiği için değerli veriler sağlayarak verimlilik potansiyelinin kilidini açar.
Belimo'nun Modbus ve BACnet ile donatılmış ile gelişmiş teknolojisi, kolay sistem entegrasyonu ve ünite verilerine gerçek zamanlı erişim sağlayarak sorun giderme süresini, bakım maliyetlerini ve sistem karmaşıklığını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.
Talep kontrollü havalandırmadan yararlanın
Gerçek temiz hava talebinden bağımsız olarak sürekli çalışan havalandırma sistemleri gereksiz enerji tüketimine ve daha düşük iç hava kalitesine yol açabilir. Daha yüksek doluluk oranı, iyi iç hava kalitesini korumak için tipik olarak daha fazla havalandırma gerektirirken, daha düşük doluluk oranı daha az havalandırma gerektirir. Enerji verimli ve etkili havalandırma konseptlerinde, doluluk seviyelerini belirtmek için CO2 izleme özelliğine sahip Talep Kontrollü Havalandırma (DCV) kullanılır.
CO2, nem, sıcaklık ve VOC'ler için birleşik çoklu sensörler, optimum iç hava kalitesi sağlamaya yardımcı olur. Çift kanallı NDIR teknolojisi tabanlı CO2 ölçüm cihazı, uzun vadeli sapma, doğruluk ve stabiliteyi etkili bir şekilde telafi eder. Belimo'nun motorları ve sensörleri, Talep Kontrollü Havalandırma (DCV) sistemlerini oluşturan eksiksiz ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme saha ekipmanları yelpazesinin bir parçasıdır.
Basit bir iyileştirme arıyorsanız, aşağıdaki seçeneklere tıklayın:
RetroFIT+ ile ilgili diğer belgeler
-
RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı
-
RetroFIT+ Değişim Ürünleri
-
RetroFIT+ Kılavuzu
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+ kontrol listesi – Su uygulamaları
(pdf -
1,96 MB)
-
RetroFIT+ rotary vana adaptörleri için veri kaydı
(pdf -
1,11 MB)
-
RetroFIT+ glob vana adaptörleri için veri kaydı
(pdf -
950 KB)
-
Sürdürülebilirlik - Belimo Bildirimi
-