Ovladavanje protokom
sa Belimo Energy Valve™
Inovacija priskače u pomoć
Godine proširenja bolnice Ludmillenstift rezultirale su time da postojeći sistem za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju jednostavno nije uspevao da ispuni nove zahteve. Uvođenje Belimo Energy Valves™ značajno je smanjilo protok vode u mreži grejanja, što je rezultiralo inteligentnim, transparentnim i energetski efikasnim sistemima za grejanje i hlađenje koji zavise od opterećenja – uz poboljšanje udobnosti i uz održavanje potrošnje energije stabilnom.
Bolnica Ludmillenstift se nalazi u gradu Mepen u Donjoj Saksoniji (Nemačka). Ova velika multidisciplinarna bolnica čini glavni stub sveobuhvatne zdravstvene mreže i može se pohvaliti sa više od 160 godina pružanja zdravstvene zaštite regionu Emsland. Ponosi se izuzetnim nivoom brige za svoje pacijente, podržana savremenom infrastrukturom i najsavremenijom medicinskom tehnologijom, uključujući naprednu dijagnostičku i terapijsku ekspertizu i druge specijalizovane usluge.
Institucija: Bolnica Ludmillenstift | Br. ležećih pacijenata: 20 000 godišnje |
Lokacija: Meppen (Nemačka) | Br. ambulantnih pacijenata: 150 000 godišnje |
Osnovana: 1851. | Br. kraveta: 420 |
Hladne sobe i smeli pokušaji
Tehnologija takođe igra ključnu ulogu u obezbeđivanju funkcionalnosti, udobnosti, bezbednosti i efikasnosti zgrada koje čine infrastrukturu bolnice. Međutim, potražnja pacijenata i specijalizovani objekti su tokom godina narasli iznad kapaciteta, a ponovljeni programi proširenja i renoviranja rezultirali su velikim izazovima u vezi sa upravljanjem i održavanjem hidrauličkog distributivnog sistema.
Održavanje dobro izbalansiranog HVAC sistema može biti izazov u kompleksima sa više zgrada kao što su bolnice. To je svakako bio slučaj kada je situacija došla do izražaja, uz mnogo pritužbi osoblja na hladne prostorije i zone u zimskim mesecima. Tim za upravljanje objektima u Ludmillenstift-u bio je svestan da su određeni delovi lokacije redovno bili nedovoljno snabdevani adekvatnom toplom vodom i prepoznao je da se hidraulika sistema grejanja bori da omogući i prati nivoe udobnosti.
Tim je hrabro pokušao da poboljša situaciju dramatičnim podizanjem temperature kotla, sa svim pumpama postavljenim na puno opterećenje. Međutim, ovo je postiglo veoma ograničen uspeh; žalbe su se nastavile, a prekomerno pumpanje i generisanje dodatne energije pare doveli su do ogromnog povećanja troškova, što je značajno opteretilo budžet bolnice. U tom trenutku, Ludmillenstift je odlučio da pozove stručnjake – u obliku kompanije G.U.T. August Brötje KG – da otkrije osnovni uzrok problema i odluči o adekvatnom rešenju.
Oscilirajuće snabdevanje toplotom
Inženjeri iz August Brötje KG pregledali su postojeće nacrte sistema za dovod grejanja i odlučili da će samo centralno balansiranje podrazvodnih grana rešiti hidrauličke probleme. Zatim su izvršili opsežno istraživanje HVAC sistema zgrade, koje je otkrilo različite slabosti i uska grla. Na primer, temperature merene na hidrauličnoj skretnici bile su 90/86 °C (194/187 °F), a snabdevanje toplotom pojedinačnih podstanica je oscilovalo, zbog čega se snabdevanje toplotom povećavalo i smanjivalo nasumično. Nedostatak tople vode koja je dospela do izmenjivača za grejanje je takođe više puta pokretala sistem zaštite od smrzavanja koji isključuje ventilacioni sistem zimi, što je bilo posebno problematično u operacionim salama. Sve u svemu, snabdevanje grejanjem jednostavno nije modernizovano istom brzinom kao ostatak bolnice.
Da bi se pozabavio enormno visokim temperaturama protoka kroz kotao i povrata sistema tokom cele godine, Peter Meier, stručnjak za upravljanje
u August Brötje KG, morao je da definiše obim dugoročnog projekta poboljšanja, koji je uključivao sledeće specifikacije:
– Sve razvodne grane za grejanje treba podesiti na njihov nazivni protok kako bi se obezbedila isporuka samo tačne količine vode koja je potrebna za hidrauličko balansiranje;
– Trenutno potrebna toplotna energija treba da se evidentira i kvantifikuje na odgovarajućim izvorima distribucije;
– Povratnu temperaturu sistema treba smanjiti kako bi se poboljšala efikasnost konverzije energije povrata toplote prema kotlu (i pripremiti se za kasnije
planirano korišćenje kombinacije toplotne i energetske jedinice);
– Zapremina protoka kroz ceo objekat treba da zavisi od opterećenja kako bi se osiguralo da sistem može efikasno da radi i da se maksimalna količina vode ne pumpa stalno kroz zgrade.
Održavanje udobnosti i efikasnosti
Belimo je već upoznao Petera Meiera sa svojom najnovijom inovacijom – Belimo Energy Valve™ – a to je izgledalo kao idealno rešenje za lokaciju bolnice Ludmillenstift. Ovaj elektronski, regulacioni ventil kombinuje kontrolu nezavisnu od pritiska, merenje protoka i energije, automatsko hidrauličko balansiranje i praćenje podataka, sve u jednom uređaju. Kontinuiranim merenjem protoka vode i temperature dovoda i povrata (delta T), Belimo Energy Valve™ određuje količinu toplotne energije koja se troši. Funkcija automatske regulacije protoka tada osigurava da se isporučuje samo potrebna količina energije, bez obzira na bilo kakve fluktuacije diferencijalnog pritiska.
Belimo Energy Valves™ su stavljeni na test od februara do marta i pokazali su potpuni uspeh u preovlađujućim vremenskim uslovima na temperaturama do -12 °C (10 °F). Oni su dinamički kontrolisali i nadzirali sve krugove hidrauličkih razvodnih grana kroz kontinualno merenje protoka i temperature vode, od prvog trenutka kada su pušteni u rad – problemi sa snabdevanjem grejanjem su konačno lokalizovani i rešeni. Od tada su sve prostorije i zone, povezane sa razdelnikom 1, snabdevene tačno odgovarajućom zapreminom i ispravnim protokom vode koja je zaista potrebna za grejanje, što je znatno smanjilo količinu vode koju je bolnica morala da isporučuje. Podaci koje je Belimo Energy Valves™ izmerio i zabeležio takođe su pružili dubinski uvid u ono što se zaista dešava u sistemu, što je dovelo do preporuka za dalja potencijalna poboljšanja energetske efikasnosti.
Izveštaji o energiji koji se automatski generišu od strane Belimo Energy Valves™ su veoma cenjeni od strane Ludmillenstifta jer pružaju transparentan pogled na protok, temperaturu i ukupne performanse izmenjivača. Kao dodatnu pogodnost, bolnica sada koristi podatke iz pripreme tople vode za regulatorno izveštavanje zdravstvenim organima.
Bolnica Ludmillenstift zadržala je udobnost i potrošnju energije u 2020. godini na nivou 2013/2014, uprkos tome što je u međuvremenu proširila površinu za 40 procenata.
Uspešan završetak, informativni rezultati i transparentnost podataka u fazi testiranja pokazali su da bi Belimo Energy Valves™ savršeno odgovarao kompletnom HVAC sistemu u bolnici, uključujući i druge oblasti primene u kojima bi trebalo da se prati i beleži toplotna energija i zapreminski protok.
Kombinujte merenje i kontrolu energije, sertifikovano merenje toplotne energije i naplatu
Belimo Energy Valve™ integriše merenje energije, kontrolu, delta T upravljanje i ukoliko je potrebno, naplatu sa omogućenim IoT u jednom uređaju. On nudi neprimetnu i direktnu integraciju sa BMS-om ili sa platformama za praćenje zasnovanim na IoT, sa praćenjem zasnovanim na IoT, alatima za poboljšanje performansi i podacima o obračunu. Dva sveta "upravljanja energijom" i "sertifikovanog merenja potrošnje energije i njene naplate" sada su objedinjeni. Objedinjavanje performansi u cilju uštede vašeg vremena i novca.
Nagrađen je oznakom Solar Impulse efikasno rešenje
Fondaciji Solar Impulse je dodelila portfolio od 1000 inovativnih rešenja koja ispunjavaju visoke standarde kako održivosti tako i profitabilnosti. Ponosni smo što je Belimo Energy Valve™ izabrano da bude jedno od 1000 rešenja i nagrađeno oznakom Solar Impulse za efikasno rešenje.
Podešavanje Belimo Energi Valve™ korak po korak
Belimo Energy Valve™ može se konfigurisati na različite načine. Pratite ovu seriju korak po korak video zapisa da biste naučili kako da podesite Energy Valve koristeći informacije koje imate na raspolaganju. Ovi interaktivni video snimci sadrže alatku za podršku odlučivanju koja pokriva sve opcije podešavanja i konfiguracije dok se bave mogućim nepoznanicama kao što su projektovana brzina protoka ili potrebna minimalna vrednost delta T.
Modularna konstrukcija za brzu zamenu merila
Merilo toplotne energije Energy Valves se sastoji od senzorskog modula, povezanih temperaturnih senzora i sadrži merenje i logičke funkcije. Mogućnosti prenosa podataka preko magistrale i NFC. Senzorski modul je dostupan kao rezervni deo. Određene zemlje zahtevaju periodičnu zamenu radi ponovne kalibracije u skladu sa nacionalnim propisima. Logički modul se može odvojiti od senzorskog modula (ostavljajući sve kablove priključene), što omogućava laku zamenu donjeg senzorskog modula.