Tartsa kézben az áramlást
a Belimo Energy Valve™ segítségével
Innováció a betegellátásban
A Ludmillenstift kórháznak az évek során elvégzett bővítései olyan HVAC-rendszert eredményeztek, amely egyszerűen nem tudott megfelelni az elvárásoknak. A Belimo Energy Valve™-ek bevezetése jelentősen csökkentette a fűtési hálózat vízigényét, intelligens, átlátható és energiatakarékos terhelésfüggő fűtési és hűtési rendszereket eredményezett, miközben növeli a komfortot és állandó értéken tartja az energiafogyasztást.
A Ludmillenstift kórház Meppen városában található, Alsó-Szászországban (Németország). Ez a nagy multidiszciplináris kórház képezi az átfogó egészségügyi hálózat fő pillérét, és több mint 160 éve büszkélkedhet az Emsland régió egészségügyi ellátásával. A kórház büszke a páciensek modern infrastruktúrával és a legmodernebb orvosi technológiával támogatott kivételes ellátására, beleértve a fejlett diagnosztikai és terápiás szakértelmet és más speciális szolgáltatásokat is.
Intézmény: Ludmillenstift kórház | Fekvőbetegek száma: 20 000 évente |
Hely: Meppen (Németország) | Járóbetegek száma: 150 000 évente |
Megnyitás éve: 1851 | Ágyszám: 420 |
Hűvös szobák és merész próbálkozások
A technológia döntő szerepet játszik a kórház infrastruktúráját alkotó épületek üzemelésének, komfortjának, biztonságának és hatékonyságának biztosításában is. Ugyanakkor a betegek által támasztott elvárások és a szakemberigények az évek során meghaladták a kapacitást, és az ismételt bővítési és felújítási programok komoly kihívást jelentettek a hidraulikus elosztórendszer szabályozásával és karbantartásával szemben.
Egy kiegyensúlyozott HVAC-rendszer fenntartása kihívást jelent több épületből álló komplexumok, például kórházak esetén. Minden bizonnyal ez volt a helyzet, mivel sok panasz érkezett a személyzettől a téli hónapokban a hideg helyiségek és zónák miatt. A Ludmillenstift létesítményvezetői csapata tisztában volt azzal, hogy a telephely bizonyos részein rendszeresen nem elegendő a melegvízellátás, és felismerték, hogy a fűtésrendszer hidraulikája nehezen tudja kezelni és ellenőrizni a komfortszintet.
A csapat merész kísérleteket tett a helyzet javítására a kazán hőmérsékletének drámai megemelésével és minden szivattyú teljes terhelésre állításával. Ez azonban nagyon korlátozott sikerrel járt; a panaszok folytatódtak, és a túlzott szivattyúzás és a további gőzenergia-termelés hatalmas költségnövekedéshez vezetett, amely erősen megterhelte a kórház költségvetését. Ezen a ponton a Ludmillenstift úgy döntött, hogy szakértőt kér fel - a G.U.T. August Brötje KG vállalat formájában –, hogy megtalálja a probléma alapvető okát és megfelelő megoldást keressen.
Oszcilláló hőellátás
Az August Brötje KG mérnökei áttekintették a fűtésellátás meglévő rendszerrajzait, és úgy döntöttek, hogy csak az alosztó-gyűjtők központi kiegyensúlyozása oldhatja meg a hidraulikus problémákat. Ezt követően kiterjedt felmérést végeztek az épület HVAC-rendszerében, amely feltárta a különböző gyengeségeket és a szűk keresztmetszeteket. Például a hidraulikus váltón mért hőmérséklet 90/86 °C (194/187 °F) volt, és az egyes alállomások hőellátása oszcillált, amely miatt a hőellátás véletlenszerűen ingadozott. A melegvíz hiánya a fűtőkalorifereken többször is arra kényszerítette a fagyvédelmi rendszert, hogy télen leállítsa a szellőztetőrendszert, amely különösen a műtőkben okozott problémát. Összességében a fűtési ellátást egyszerűen nem a kórház többi részével azonos ütemben korszerűsítették.
Peter Meier, az August Brötje KG szabályozási szakértője az egész évben rendkívül magas kazán-előremenő és visszatérő hőmérsékletek kezelése érdekében
meghatározta a fejlesztési projekt hosszú távú célját, amely a következő előírásokat tartalmazta:
- Minden fűtési osztó-gyűjtőt a névleges áramlási sebességhez kell beállítani annak biztosítása érdekében, hogy csak a hidraulikus kiegyensúlyozáshoz szükséges vízmennyiséget biztosítsák;
- Az egyes elosztócsatornákhoz a jelenleg szükséges hőenergiát fel kell jegyezni és számszerűsíteni kell;
- A rendszer visszatérő hőmérsékletét csökkenteni kell, hogy javuljon a hővisszanyerés energiakonverziós hatékonysága a kazán irányába (és felkészüljenek
a kombinált hő- és villamosenergia-egység későbbre tervezett használatára);
-A teljes létesítményen átfolyó mennyiségnek a terheléstől függőnek kell lennie, így biztosítva a rendszer hatékony működtetését, és hogy ne a maximális vízmennyiséget szivattyúzzák át állandóan az épületeken.
Innováció a betegellátásban
A Belimo már bemutatta Peter Meier számára a legújabb innovációját - a Belimo Energy Valve™-et - és ez tűnt az ideális megoldásnak a Ludmillenstift kórház számára. Ez az elektronikus, szabályozó golyóscsap egyetlen eszközben egyesíti a nyomásfüggetlen szabályozást, az áramlás és az energia mérését, az automatikus hidraulikus beszabályozást és az adatfelügyeletet. A betáplált és a visszatérő vízmennyiség és hőmérséklet (delta T) folyamatos mérésével a Belimo Energy Valve™ meghatározza a felhasznált hőenergiát. Az automatikus áramlásszabályozó funkció ezután gondoskodik arról, hogy csak a szükséges mennyiségű energiát szállítása történjen, függetlenül a nyomáskülönbség ingadozásától.
A Belimo Energy Valves™ szelepek tesztelése februártól márciusig folyt, és teljes sikernek bizonyultak akár -12 °C-os (10 °F) időjárási körülmények között is. Dinamikusan szabályozták és felügyelték az összes hidraulikus osztó-gyűjtő kört az áramlás és a vízhőmérséklet folyamatos mérésével, az üzembe helyezés első pillanatától kezdve - így a fűtési ellátással kapcsolatos problémákat végre sikerült lokalizálni és megoldani. Ettől kezdve az 1. osztó-gyűjtő körhöz csatlakoztatott összes helyiséget és zónát pontosan a fűtés céljára szükséges mennyiségű és megfelelő vízárammal látták el, jelentősen csökkentve azt a vízmennyiséget, amelyet a kórháznak biztosítania kell. A Belimo Energy Valves™ által mért és rögzített adatok alapos képet adtak arról, hogy mi is történik valójában a rendszerben, és ajánlásokat eredményeztek az energiahatékonyság további lehetséges javítása érdekében.
A Belimo Energy Valve™-ek által automatikusan generált energiajelentéseket a Ludmillenstift nagyra értékeli, mert átlátható képet nyújtanak az áramlásról, a hőmérsékletről és a hőcserélő teljes teljesítményéről. További előnyként a kórház a forró víz előállításából származó adatokat felhasználja az egészségügyi hatóság számára készítendő szabályozási jelentésekhez is.
A Ludmillenstift kórház 2020-ban 2013/2014-es szinten tartotta a komfortot és az energiafogyasztást annak ellenére, hogy időközben 40 százalékkal bővítette alapterületét.
A tesztfázis sikeres befejezése, informatív eredményei és az adatok átláthatósága azt mutatta, hogy a Belimo Energy Valve™ tökéletesen illeszkedik a kórház teljes HVAC-rendszeréhez, beleértve más alkalmazási területeket is, ahol a hőenergiát és a térfogatáramot felügyelni és rögzíteni kell.
Kombinálja az energia mérését és vezérlését, a tanúsított hőenergia mérést és a számlázást
A Belimo Energy Valve™ egyetlen eszközben egyesíti az energiamérést, a vezérlést a hőmérsékletkülönbség felügyeletet és szükség esetén a IoT alapú számlázást. Zökkenőmentes és közvetlen integrációt kínál az épületfelügyeleti rendszerhez vagy IoT alapú felügyeleti platformokhoz, IoT alapú felügyelettel, teljesítménynövelő eszközökkel és számlázási adatokkal. Az "energiaszabályozás" és a "tanúsított hőenergia-mérés és számlázás" két világa egyesül. A teljesítményfunkciók egyesítésével időt és pénzt takarít meg.
Rendelkezik a Solar Impulse Efficient Solution címkével
A Solar Impulse Alapítvány 1000 innovatív megoldást választ a portfóliójába, amelyek magas szintet biztosítanak mind a fenntarthatóság mind a jövedelmezőség területén. Büszkék vagyunk arra, hogy a Belimo Energy Valve™ termékünket kiválasztották az 1000 megoldás egyikévé, és elnyerte a Solar Impulse Efficient Solution címkéjét.
A Belimo Energy Valve™ beállítása lépésről lépésre
A Belimo Energy Valve™ szelepeket különböző módokon lehet konfigurálni. Kövesse ezt a lépésenkénti videósorozatot, hogy megtanulja, hogyan állíthatja be az energy valve-et a rendelkezésre álló információk alapján. Ezek az interaktív videók olyan döntéstámogató eszközt tartalmaznak, amely lefedi az összes beállítási és konfigurációs lehetőséget, miközben foglalkozik az olyan lehetséges ismeretlenekkel, mint a tervezési térfogatáram vagy a szükséges minimális delta T.
Moduláris kialakítás a gyors mérőcseréhez
Az Energy Valve hőmennyiségmérő egy érzékelő modulból, csatlakoztatott hőmérséklet-érzékelőkből áll, és magában foglalja a hőmérséklet mérést és a logikai funkciókat is. Adatkommunikáció lehetősége buszon és NFC-n keresztül. Az érzékelőmodul tartalékalkatrészként áll rendelkezésre. Egyes országok nemzeti szabályozásai az újrakalibráláshoz előírják a rendszeres cserét. A logikai modult le lehet választani az érzékelő modulról (úgy, hogy az összes kábel csatlakoztatva marad), és így az alsó érzékelő modult egyszerűen ki lehet cserélni.