Início
  • Sites da Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites da Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Início
  1. Início
  2. Válvulas de controle

Válvulas borboleta | Válvulas borboleta com corpo em aço carbono e ferro dúctil

Belimo control butterfly valve

A válvula borboleta mais inteligente do mercado

As combinações de válvulas borboleta estão disponíveis em tamanhos de 2" a 24" para aplicações de 2 e 3 vias projetadas para utilização em sistemas de tubulação ANSI que exigem a inexistência de vazamento. Os conjuntos estão disponíveis com caixa de proteção NEMA 2 ou 4X e oferecem diversos valores Cv para proporcionar uma solução de válvula de controle econômica para aplicações de alta vazão.

  • Brochura da válvula borboleta (pdf - 5,64 MB)
  • Documentação técnica da série HD e L (pdf - 6,41 MB)
  • Documentação técnica série SHP (pdf - 5,94 MB)
  • Documentação técnica série VIC (pdf - 5,92 MB)

Válvulas borboleta de próxima geração em tamanhos de 4'', 5'' e 6''

Diga adeus ao alto consumo de energia, às instalações demoradas e aos custos elevados devido a válvulas desatualizadas. A nova e inovadora válvula borboleta da Belimo é a solução ideal e faz com que a dificuldade de encontrar uma solução de retrofit compatível seja coisa do passado.  Essas válvulas borboleta de alto desempenho estão disponíveis em tamanhos de 4", 5" e 6".  Junte-se a nós na jornada rumo a soluções AVAC sustentáveis e econômicas. 

Saiba mais sobre as novas válvulas borboleta da Belimo no nosso recente evento de lançamento de produtos:

  • Para obter mais informações sobre nossas válvulas borboleta de última geração, entre em contato com o representante local da Belimo.

Principais benefícios das nossas válvulas borboleta em tamanhos de 4", 5" e 6"

Application of a control butterfly valve on a roof

As válvulas borboleta de próxima geração da Belimo proporcionam um controle de vazão preciso e, com seus recursos inovadores e design de fácil utilização, oferecem desempenho superior e garantem uma operação perfeita e eficiente do sistema. Os benefícios desses novos produtos incluem:

  • Atuador JR com chip de alto desempenho permite uma operação suave e eficiente e garante que a válvula borboleta opere com uma alta precisão
  • A alta capacidade de fechamento garante um fechamento estanque, o que permite economia de energia
  • Simplicidade de instalação, comissionamento e manutenção com o Belimo Assistant 2 App
  • Acesso a informações de diagnóstico por meio do aplicativo
  • Os parâmetros de aplicação, como protocolos BACnet MS/TP, Modbus RTU e Belimo MP-Bus, podem ser facilmente adaptados
  • É possível conectar até dois sensores de temperatura para criar um sistema otimizado
  • O produto se destaca por sua qualidade, flexibilidade, confiabilidade e durabilidade
  • Vídeo – Válvulas borboleta para aplicações de controle
  • Belimo Assistant 2
  • Saiba mais sobre o atuador JR

Eficiência e confiabilidade inabaláveis são fundamentais em aplicações críticas e de alta vazão

As válvulas borboleta da Belimo são uma solução inteligente, com eficiência energética e confiável para aplicações de alta vazão no setor AVAC. São ideais para aplicações de aquecimento, chillers e torres de resfriamento, sistemas de troca, aplicações de controle para grandes sistemas de tratamento de ar e aplicações de bypass.

As válvulas borboleta da Belimo são particularmente adequadas para uso em instalações com infraestruturas críticas como hospitais, centros de dados e empresas farmacêuticas. Nessas instalações, a operação contínua e eficiente dos sistemas AVAC é crucial. A vedação estanque e a vazão precisa da válvula proporcionam aos edifícios uma economia substancial de energia e de custos.

  • Avançada tecnologia de válvula de borboleta para aplicações de alto vazão
Application of Belimo motorized butterfly valves

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Aproveite todo o potencial dos seus dispositivos Belimo
O Belimo Assistant 2 permite configuração com e sem fio, operação no local e a solução de problemas de atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores da Belimo com smartphones, tablets e PCs.

Principais recursos:
- Verificar e alterar os parâmetros de configuração do dispositivo
- Exibir dados de identificação: tipo de dispositivo, posição, designação, número de série, endereço bus
- Endereçamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Configuração): configuração orientada dos parâmetros no seu dispositivo.
- "Copy/Paste Configuration" (Copiar/Colar configuração): replicar configurações em dispositivos semelhantes
- "Live Trend" (Tendências em tempo real): execute tendências em tempo real e obtenha controle manual local com a função easy-share
- "Health" (Integridade): monitore os KPIs de operação do dispositivo. Por exemplo, fonte de alimentação, estado do bus, estado do sensor etc.
- "Reports" (Relatórios): recupere relatórios digitais do seu dispositivo com a função easy-share. Por exemplo, certificado de calibração, relatório de comissionamento
- "Export Configuration" (Exportar configuração): crie um arquivo de registro com a função easy-share
- Ajuste do idioma no aplicativo (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Multiplataforma (Android, Apple iOS e Windows).

Acessórios:
- ZTH EU (conversor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Vídeos de instruções
  • Saiba mais sobre o Belimo Assistant 2

Linha de produtos

TSR-IMG_JR_BFV_LearnMore

Sede flexívelVálvulas de 2” a 24” (de 2 vias e de 3 vias)

Flange ANSI 125/150

  • Contate-nos
TSR-IMG_grooved_bfv-new_en-us

Com ranhuras (Victaulic®)Válvulas de 2” a 12” (de 2 vias e de 3 vias)

Com ranhuras ANSI / AWWA (C606) 

  • Contate-nos
TSR-IMG_high-performance_bfv_en-us

Alto desempenhoVálvulas de 2” a 24” (de 2 vias e de 3 vias)

ASME/ANSI 150 ou ASME/ANSI 300

  • Contate-nos

Visão geral da linha de válvulas borboleta Belimo de 4" a 12"

Com a introdução das válvulas borboleta de 4", 5" e 6", a nossa série L foi ainda mais aprimorada e abrange uma ampla variedade de aplicações de 4" a 12". A Belimo oferece uma linha completa de válvulas borboleta que variam de 2" a 24", e mais tamanhos serão lançados em breve.

Product range of Belimo control butterfly valves

Válvula borboleta avançada ajuda o edifício a concluir o retrofit em um cronograma apertado

Retrofit a HVAC system with the Belimo Control Butterfly Valve

Quando se trata de atualizações de sistemas HVAC, a qualidade e a confiabilidade das soluções geralmente determinam o sucesso de um projeto. Isso ficou claro em um empreendimento recente de uma empresa de serviços financeiros sediada no Alabama, cujo objetivo era modernizar seu sistema HVAC com a mais recente tecnologia de eficiência energética.

Na vanguarda desse empreendimento estava a integração da nova e inovadora Válvula Borboleta Avançada da Belimo com o novo atuador JR, um elemento-chave para melhorar significativamente o desempenho do sistema. Essa iniciativa foi liderada por um experiente empreiteiro de controles, cuja experiência e seleção estratégica dos produtos Belimo desempenharam um papel fundamental na condução do projeto para o sucesso.

  • História de sucesso – Edifício de escritórios no Alabama, EUA (pdf - 2,71 MB)
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Casos de sucesso
Benefícios ao usuário

Engenheiros de planejamento

ICON_consulting-engineer

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização. Seu trabalho é projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente.você está constantemente resolvendo problemas de desempenho da instalação quando o tempo poder As válvulas borboleta da Belimo proporcionam:

  • Redução do consumo de energia com um consumo de energia até 80% menor do que as soluções atualmente disponíveis
  • Algoritmo de batente autoajustável e inteligente que garante vazamento zero a 200 psi de fechamento.
  • Flexibilidade de aplicação e um funcionamento com segurança eletrônica, entrada de fonte de alimentação universal de 24 a 240 V CA/CC
  • Configuração e diagnóstico simplificados, bem como acesso superior aos dados da aplicação por meio de comunicação em campo próximo e BACnet integradas

Instaladores e distribuidores

ICON_contractors-distributors

Encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o seu principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa mais tempo diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas do que fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As válvulas borboleta da Belimo permitem:

  • Fácil solução de problemas com o seu exclusivo indicador de posição visível de longe e de qualquer ângulo
  • Programação, comissionamento e resolução de problemas rápidos – o atuador pode ser programado mesmo quando não está ligado
  • Instalação rápida: uma caixa de conexão acessível para acesso à fiação e a fixação do atuador com apenas dois parafusos permitem agilidade na instalação da combinação de válvula
  • Menos esforço de comissionamento com a comunicação em campo próximo (NFC) e um smartphone; o Belimo Assistant 2 App permite rapidez na configuração e solução de problemas
  • 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula

Proprietários de edifícios

ICON_bldgowner

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. As válvulas borboleta da Belimo podem:

  • Oferecer dados exatos de temperatura via BACnet, o que fornece dados adicionais sobre o sistema
  • Layout mecânico otimizado e fácil instalação
  • Facilita o planejamento e aumenta a flexibilidade para todas as aplicações com uma fonte de alimentação universal de 24-240 VAC/24-125 VDC
  • Consumo de energia 80% menor com tecnologia patenteada de motor CC sem escova, que economiza energia e reduz custos com transformador e fiação
  • 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula

Gerentes de instalações

ICON_facility-manager

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As válvulas borboleta da Belimo proporcionam:

  • Fácil solução de problemas com o seu exclusivo indicador de posição visível de longe e de qualquer ângulo
  • 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula
  • Programação, comissionamento e resolução de problemas rápidos – o atuador pode ser programado mesmo quando não está ligado
  • Instalação rápida: uma caixa de conexão acessível para acesso à fiação e a fixação do atuador com apenas dois parafusos permitem agilidade na instalação da combinação de válvula
  • Custos reduzidos de manutenção com produtos projetados para aplicações AVAC e com garantia de 5 anos

ESCO

ICON_esco

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho de prédios. Oportunidades-chave estão passando por você porque você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportados por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As válvulas borboleta da Belimo proporcionam:

  • 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula
  • Consumo de energia 80% menor com tecnologia patenteada de motor CC sem escova, que economiza energia e reduz custos com transformador e fiação
  • Flexibilidade de aplicação e um funcionamento com segurança eletrônica, entrada de fonte de alimentação universal de 24 a 240 V CA/CC
  • O protocolo de comunicação BACnet oferece dados úteis para sequências avançadas de controle de BMS
  • Montagem de sensores de temperatura que podem ser facilmente conectados ao atuador, oferecendo dados de temperatura exatos via BACnet, o que proporciona dados adicionais sobre o sistema e economias em fiação e instalação

Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento

ICON_commissioning

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas. O que você procura são dispositivos com um desempenho conforme o especificado e fáceis de testar, ajustar e balancear. As válvulas borboleta da Belimo proporcionam:

  • Menor esforço de comissionamento e adaptam-se durante toda a vida útil da válvula com os batentes autoajustáveis
  • 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula
  • O protocolo de comunicação BACnet oferece dados úteis para sequências avançadas de controle de BMS
  • Rapidez de configuração, comissionamento e solução de problemas – com a comunicação em campo próximo (NFC), um smartphone, e o Belimo Assistant 2 App
  • Fácil solução de problemas com o seu exclusivo indicador de posição visível de longe e de qualquer ângulo
Recursos
ICON_presentation-board

Apresentações

As apresentações da Belimo que fornecem overviews de alto nível para um entendimento aprofundado da tecnologia associada ao conjunto da válvula borboleta.

  • Vídeo panorâmico
  • Apresentação da válvula borboleta
ICON_computer

Vídeos & Webinários

A Belimo oferece apresentações de webinars online e gravados. Estes webinars gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista a um vídeo agora, e saiba mais sobre os conjuntos de válvulas borboleta Belimo.

  • Vídeo – Válvulas borboleta para aplicações de controle
  • Instruções: comissionamento de válvula borboleta análoga de controle de 2 vias. Porcentagem
  • Instruções: comissionamento de válvula borboleta de abertura e fechamento de 2 vias
  • Instruções: comissionamento de válvula borboleta linear de controle de 2 vias
  • Instruções: comissionamento de válvula borboleta de controle de 3 vias
  • Instruções: comissionamento de válvula borboleta de troca de 3 vias
  • Avançada tecnologia de válvula de borboleta para aplicações de alto vazão
  • Oito vantagens das válvulas borboleta da Belimo
  • Manter NEMA 4 para PR, PK, PM
ICON_case-studies

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Acessórios borboleta (pdf - 296 KB)
  • Cartas de velocidade (pdf - 63 KB)
  • Guia de especificações da válvula borboleta de assento resiliente (docx - 101 KB)
  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
ICON_Training-gray-head

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local. 

  • Universidade Belimo
Casos de sucesso
university_oregon_learn_more

Oregon, Estados UnidosUniversidade de Oregon

  • Saiba mais
swissco

Sisseln, SuíçaSwissCo Services AG

  • Saiba mais
university_north_florida

Flórida, Estados UnidosUniversidade do Norte da Flórida

  • Saiba mais
Mission

Texas, Estados UnidosCentro de Eventos, Mission

  • Saiba mais
Imagem Providence College

Rhode Island, Estados UnidosProvidence College

  • Saiba mais
Retrofit a HVAC system with the Belimo Control Butterfly Valve

Alabama, United StatesOffice building

  • Learn more
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça