Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    • Egypte
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
    Anglais

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
    • Egypte
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
  1. Accueil
  2. Robinets de réglage

Robinets à papillon | Robinets à papillon avec corps en fonte ductile et en acier au carbone

Belimo control butterfly valve

Le robinet à papillon le plus intelligent sur le marché

Les robinets à papillon équipés sont offerts dans des dimensions de 51 à 610 mm(de 2 à 24 po) pour les installations à deux et trois voies. Ils sont conçus pour des systèmes de tuyauterie ANSI nécessitant une étanchéité absolue. Dotés d’un boîtier NEMA 2 ou 4X, ils présentent une gamme de coefficients Cv suffisamment élargie pour offrir une solution de robinet de réglage économique pour les applications à débit élevé.

  • Brochure sur les robinets à papillon de conception avancée (pdf - 5,63 Mo)
  • Documentation technique des séries HD et L (pdf - 6,41 Mo)
  • Documentation technique de la série SHP (pdf - 5,94 Mo)
  • Documentation technique de la série VIC (pdf - 5,92 Mo)

Robinets à papillon de la prochaine génération dans les tailles de 4, 5 et 6 po

Dites adieu à la consommation d'énergie élevée, aux installations qui prennent du temps et aux coûts élevés dus à des robinets désuets. Les nouveaux robinets à papillon innovants de Belimo constituent la solution parfaite. Plus jamais vous n'aurez à vous casser la tête pour trouver une solution de modernisation compatible.  Ces robinets à papillon haute performance sont disponibles dans les tailles de 4, 5 et 6 po.  Joignez-vous à nous dans votre quête de solutions de CVCA durables et rentables. 

Voyez ce qui a été dévoilé sur nos nouveaux robinets à papillon lors de notre plus récent événement de lancement de produits :

  • Pour plus d'informations sur nos vannes papillon de nouvelle génération, contactez votre représentant local Belimo.

Principaux avantages de nos robinets à papillon de 4, 5 et 6 po

Application of a control butterfly valve on a roof

Les robinets à papillon Belimo de la prochaine génération permettent un réglage précis du débit et, grâce à leurs caractéristiques innovantes et à leur conception conviviale, ils offrent des performances supérieures et garantissent un fonctionnement efficace et sans faille des systèmes. Voici quelques-uns des avantages de ces nouveaux produits :

  • Le servomoteur JR avec puce haute performance permet un fonctionnement optimal et efficace et garantit que le robinet à papillon fonctionne avec une grande précision
  • La grande capacité de fermeture garantit une fermeture étanche, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie
  • Installation, mise en service et maintenance simplifiées grâce à l'application Belimo Assistant 2 App
  • Accès aux informations de diagnostic via l'appli
  • Les paramètres tels que BACnet MS/TP, Modbus RTU MS/TP et le protocole MP-Bus de Belimo peuvent facilement être adaptés
  • Jusqu'à deux capteurs de température peuvent être raccordés pour créer un système optimisé
  • Les produits se distinguent par leur qualité, leur flexibilité, leur fiabilité et leur durabilité
  • Vidéo - Robinets à papillon pour applications de régulation
  • Appli Belimo Assistant 2
  • En savoir plus sur l’actionneur JR

L'efficacité et une fiabilité à toute épreuve sont deux facteurs primordiaux dans les installations essentielles et les applications à débit élevé

Les robinets à papillon de Belimo constituent des solutions intelligentes, écoénergétiques et fiables pour les applications à débit élevé du secteur du CVCA. Ils sont idéaux pour les installations de chauffage, de refroidissement et de tour de refroidissement, les systèmes de permutation, les applications de régulation pour les gros systèmes de ventilation et les applications de dérivation.

Les robinets à papillon de Belimo sont particulièrement bien adaptés aux infrastructures essentielles telles que les hôpitaux, les centres de données et les entreprises pharmaceutiques. Dans ces installations, il est essentiel que les systèmes de CVCA fonctionnent de manière optimale en tout temps. L'étanchéité du robinet et la précision du débit permettent de réaliser des économies d'énergie et de coûts substantielles.

  • Technologie de pointe des robinets à papillon pour les installations à débit élevé
Application of Belimo motorized butterfly valves

Appli Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Libérez tout le potentiel de vos appareils Belimo
L'appli Belimo Assistant 2 permet la configuration avec ou sans fil, le fonctionnement sur place et le dépannage des servomoteurs de registres, robinets de réglage, capteurs et compteurs de Belimo à l'aide de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs personnels.

Principales fonctionnalités :
- Vérification et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : configuration guidée des paramètres de votre appareil.
- « Copier/coller la configuration » : réplication des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : surpassement local et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage
- « Santé » : surveillance des indicateurs de performance des appareils. Par ex. alimentation, état des bus, état des capteurs, etc.
- « Rapports » : récupération des rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction Easy-Share. Par ex. certificat d'étalonnage, rapport de mise en service
- « Exporter la configuration » : création d'un fichier journal avec la fonction de partage
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/CCP)

  • App Store
  • Google Play
  • Installateur Windows
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 Mo)
  • Vidéos Comment fait-on
  • En apprendre plus sur l'appli Belimo Assistant 2

Gamme de produits

TSR-IMG_JR_BFV_LearnMore

Siège élastique51 à 609 mm (2 à 24 po), deux voies et trois voies

ANSI 125/150 à bride

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_grooved_bfv-new_en-us

Rainuré (Victaulic®)51 à 305 mm (2 à 12 po), deux voies et trois voies

ANSI / AWWA (C606) rainuré

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_high-performance_bfv_en-us

Haut rendement51 à 609 mm (2 à 24 po), deux voies et trois voies

ASME/ANSI 150 ou ASME/ANSI 300

  • Acheter maintenant

Plein feu sur la gamme de robinets à papillon Belimo de 101 à 305 mm (de 4 à 12 po)

Avec le lancement des robinets à papillon de 4, 5 et 6 po, notre série L a été encore améliorée et couvre une large gamme d'applications de 101 à 305 mm (de 4 à 12 po). Belimo propose une gamme complète de robinets à papillon allant de 51 à 610 mm (de 2 à 24 po) et d'autres tailles seront bientôt disponibles.

Product range of Belimo control butterfly valves

Une vanne papillon de pointe permet à un bâtiment de réaliser des travaux de rénovation dans des délais serrés

Retrofit a HVAC system with the Belimo Control Butterfly Valve

Lorsqu'il s'agit de moderniser un système CVC, la qualité et la fiabilité des solutions sont souvent déterminantes pour la réussite du projet. C'est ce qui ressort d'un projet récent d'une société de services financiers basée en Alabama, qui visait à moderniser son système de chauffage, de ventilation et de climatisation avec les dernières technologies en matière d'efficacité énergétique.

L'intégration de la nouvelle vanne papillon avancée innovante de Belimo, dotée du nouveau servomoteur JR, a été un élément clé de l'amélioration significative des performances du système. Cette initiative a été dirigée par un entrepreneur expérimenté dans le domaine du contrôle, dont l'expertise et la sélection stratégique des produits Belimo ont joué un rôle essentiel dans la réussite du projet.

  • Exemple de réussite : immeuble de bureaux de l'État d'Alabama, É.-U. (pdf - 2,71 Mo)
  • Avantages pour les utilisateurs
  • Ressources
  • Exemples de réussite
Avantages pour les utilisateurs

Ingénieurs-conseils

ICON_consulting-engineer

Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation. Votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement conformes aux codes de l'énergie afin de rendre les installations plus efficaces. Vous devez constamment résoudre des problèmes de performance du site, alors que votre temps pourrait être consacré à la recherche de moyens nouveaux et innovants afin d'économiser de l'énergie et améliorer les performances du bâtiment. Les robinets à papillon Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Économies d’énergie supérieure grâce à une baisse de 80 % de la consommation par rapport aux autres solutions actuellement offertes.
  • Algorithme de fin de course autoréglable intelligent assurant une étanchéité absolue à une pression de fermeture étanche de 1379 kPa (200 psi)
  • Flexibilité grâce à la fonction de sûreté intégrée offerte en option et à l'entrée d'alimentation universelle de 24 à 240 VCA/CC
  • Configuration, diagnostics et meilleur accès aux données de fonctionnement grâce au protocole BACnet et à la communication en champ proche intégrés

Entrepreneurs et distributeurs

ICON_contractors-distributors

Trouver des moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentiel pour atteindre votre objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez toutefois l'impression de passer plus de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes qu'à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les robinets à papillon Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Facilité de dépannage grâce à l’indicateur de position unique facile à consulter à distance et de tout angle.
  • Programmation, mise en service et dépannage rapides – même lorsque le servomoteur n’est pas alimenté, il est possible de le programmer
  • Une installation rapide grâce à la présence d’un boîtier de raccordement bien placé de manière à faciliter l’accès au câblage, de même que d’un raccord à deux boulons sur le servomoteur permettant le montage rapide d'un robinet.
  • Travail de mise en service simplifié grâce à la CCP et à un téléphone intelligent, l'appli Belimo Assistant 2 App accélère la configuration et le dépannage
  • Fuite absolue à une pression de fermeture de 1 379 kPa (200 psi) grâce à l’algorithme de la buté de fin de course autoréglable qui permet d'assurer une grande fiabilité de fonctionnement sur toute la durée utile du robinet.

Propriétaires de bâtiments

ICON_bldgowner

Les agrandissements de bâtiments et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les robinets à papillon Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Accès à des données de température précises par le biais du protocole BACnet qui transmet des données système supplémentaires
  • Aménagement mécanique optimisée et installation simplifiées
  • Planification simplifiée et flexibilité accrue pour toutes les installations grâce au bloc d’alimentation universel de 4-240 VCA / 24-125 VCC
  • Réduction de 80 % de la consommation d’énergie grâce à la technologie dont est issu le moteur à courant continu sans balais breveté et réduction des frais en matière de transformateur et de câblage.
  • Fuite absolue à une pression de fermeture de 1 379 kPa (200 psi) grâce à l’algorithme de la buté de fin de course autoréglable qui permet d'assurer une grande fiabilité de fonctionnement sur toute la durée utile du robinet.

Gestionnaires d'installations

ICON_facility-manager

Les hausses de prix de l’énergie combinées aux coûteuses lacunes de construction vous compliquent la tâche. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble, vous êtes simplement trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Les robinets à papillon Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Facilité de dépannage grâce à l’indicateur de position unique facile à consulter à distance et de tout angle.
  • Fuite absolue à une pression de fermeture de 1 379 kPa (200 psi) grâce à l’algorithme de la buté de fin de course autoréglable qui permet d'assurer une grande fiabilité de fonctionnement sur toute la durée utile du robinet.
  • Programmation, mise en service et dépannage rapides – même lorsque le servomoteur n’est pas alimenté, il est possible de le programmer
  • Une installation rapide grâce à la présence d’un boîtier de raccordement bien placé de manière à faciliter l’accès au câblage, de même que d’un raccord à deux boulons sur le servomoteur permettant le montage rapide d'un robinet.
  • Frais d'entretien réduits grâce à des produits conçus pour le CVCA et protégés par une garantie de cinq ans

ESE (entreprises de services énergétiques)

ICON_esco

Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer les performances de construction. Vous passez toutefois à côté d’occasions exceptionnelles parce que vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants s’appuyant sur des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les robinets à papillon Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Fuite absolue à une pression de fermeture de 1 379 kPa (200 psi) grâce à l’algorithme de la buté de fin de course autoréglable qui permet d'assurer une grande fiabilité de fonctionnement sur toute la durée utile du robinet.
  • Réduction de 80 % de la consommation d’énergie grâce à la technologie dont est issu le moteur à courant continu sans balais breveté et réduction des frais en matière de transformateur et de câblage.
  • Flexibilité grâce à la fonction de sûreté intégrée offerte en option et à l'entrée d'alimentation universelle de 24 à 240 VCA/CC
  • Protocole de communication BACnet qui transmet des données utiles pour les séquences de commande avancées des systèmes de gestion de bâtiments
  • Capteurs de température faciles à raccorder au servomoteur qui transmettent des données de température précises par le biais du protocole BACnet qui communique des données système supplémentaires et permet d'économiser sur le câblage et l'installation

Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage

ICON_commissioning

Les responsabilités de votre travail sont complexes. Entre la gestion et l'examen des projets, ainsi que l'équilibrage et la mise en service des systèmes, vous avez beaucoup à faire. Ce que vous cherchez, ce sont des appareils qui fonctionnent comme spécifié et qui sont faciles à tester, régler et équilibrer. Les robinets à papillon Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Travail de mise en service simplifié et du robinet sur toute sa durée de vie utile grâce aux butées de fin de course auto-réglables
  • Fuite absolue à une pression de fermeture de 1 379 kPa (200 psi) grâce à l’algorithme de la buté de fin de course autoréglable qui permet d'assurer une grande fiabilité de fonctionnement sur toute la durée utile du robinet.
  • Protocole de communication BACnet qui transmet des données utiles pour les séquences de commande avancées des systèmes de gestion de bâtiments
  • Programmation, mise en service et dépannage rapides – grâce à la commmunication en champ proche, un téléphone intelligent et l'appli Belimo Assistant 2 App
  • Facilité de dépannage grâce à l’indicateur de position unique facile à consulter à distance et de tout angle.
Ressources
ICON_presentation-board

Présentations

Présentations de Belimo comportant des aperçus de grande qualité permettant une connaissance plus approfondie de la technologie dont sont issus les robinets à papillon équipés.

  • Vidéo de la vue d'ensemble
  • Présentation sur le robinet à papillon
ICON_computer

Vidéos et webinaires

Belimo propose des webinaires en ligne et enregistrés. D'une durée de seulement 30 minutes, ces webinaires gratuits sont présentés une fois par mois et enregistrés pour référence ultérieure. Regardez-en un et découvrez les montages de robinets à papillon Belimo.

  • Vidéo - Robinets à papillon pour applications de régulation
  • Comment fait-on : mise en service d'une robinet à papillon à 2 voies à égal pourcentage
  • Comment fait-on : mise en service d'un robinet à papillon à 2 voies tout-ou-rien
  • Comment fait-on : mise en service d'un robinet à papillon à 2 voies linéaire
  • Comment fait-on : mise en service d'un robinet à papillon de réglage à 3 voies
  • Comment fait-on : mise en service d'un robinet à papillon à 3 voies de substitution
  • Technologie de pointe des robinets à papillon pour les installations à débit élevé
  • Huit avantages des robinets à papillon Belimo
  • Respect de la norme NEMA 4 pour les PR, PK, PM
ICON_case-studies

Outils et matériel

Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.

  • Accessoires pour robinets à papillon (pdf - 296 Ko)
  • Velocity Charts (pdf - 63 Ko)
  • Spécification-type du robinet à papillon à siège élastique (docx - 101 Ko)
  • Outils de dimensionnement et sélection et de remplacement
ICON_Training-gray-head

Formation

L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les capteurs de conduits, ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place. 

  • Université Belimo
Exemples de réussite
university_oregon_learn_more

Oregon, États-UnisUniversité de l'Oregon

  • En savoir plus
swissco

Sisseln, SuisseSwissCo Services AG

  • En savoir plus
university_north_florida

Floride, États-UnisUniversité du nord de la Floride

  • En savoir plus
Mission

Texas, États-UnisMission Event Center

  • En savoir plus
Exemple de réussite - College Image

Rhode Island, États-UnisProvidence College

  • En savoir plus
Retrofit a HVAC system with the Belimo Control Butterfly Valve

Alabama, United StatesOffice building

  • Learn more
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)