בית
  • אתרי BELIMO

    אמריקה

    • ברזיל
    • הקריביים, דרום אמריקה וארה"ב
    • קנדה

    אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

    • אוסטריה
    • אוקראינה
    • איחוד האמירויות הערביות (FZE)
    • איטליה
    • אירלנד
    • אלבניה
    • אסטוניה
    • בולגריה
    • בוסניה והרצגובינה
    • בלארוס
    • בלגיה
    • בריטניה
    • גאורגיה
    • גרמניה
    • דנמרק
    • דרום אפריקה
    • הולנד
    • הונגריה
    • טורקיה
    • יוון
    • ישראל
    • לטביה
    • ליטא
    • מצרים
    • מקדוניה הצפונית
    • נורבגיה
    • סלובניה
    • סלובקיה
    • ספרד
    • סרביה ומונטנגרו
    • ערב הסעודית
    • פולין
    • פינלנד
    • צ'כיה
    • צרפת
    • קזחסטן
    • קרואטיה
    • רומניה
    • שוודיה
    • שווייץ

    אסיה פסיפיק

    • אוסטרליה
    • אינדונזיה
    • הודו
    • הפיליפינים
    • וייטנאם
    • טיוואן, סין
    • יפן
    • מיאנמר
    • מלזיה
    • ניו זילנד
    • סין
    • סינגפור
    • סין – הונג קונג
    • סין – מקאו
    • קוריאה
    • קמבודיה
    • תאילנד
    עברית

    גרמנית

    צרפתית

    אנגלית

    中文

    פורטוגזית

    ספרדית

    ספרדית

    צרפתית

    איטלקית

    הולנדית

    טורקית

    פולנית

    נורבגית

    פינית

    שוודית

    אנגלית

    הונגרית

    אסטונית

    רוסית

    לטבית

    ליטאית

    בולגרית

    language.el_GR

    עברית

    רומנית

    סלובנית

    סלובקית

    סרבית

    Maкедонски

    קרואטית

    אלבנית

    סרבית

  • אתרי BELIMO

    אמריקה

    • ברזיל
    • הקריביים, דרום אמריקה וארה"ב
    • קנדה

    אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

    • אוסטריה
    • אוקראינה
    • איחוד האמירויות הערביות (FZE)
    • איטליה
    • אירלנד
    • אלבניה
    • אסטוניה
    • בולגריה
    • בוסניה והרצגובינה
    • בלארוס
    • בלגיה
    • בריטניה
    • גאורגיה
    • גרמניה
    • דנמרק
    • דרום אפריקה
    • הולנד
    • הונגריה
    • טורקיה
    • יוון
    • ישראל
    • לטביה
    • ליטא
    • מצרים
    • מקדוניה הצפונית
    • נורבגיה
    • סלובניה
    • סלובקיה
    • ספרד
    • סרביה ומונטנגרו
    • ערב הסעודית
    • פולין
    • פינלנד
    • צ'כיה
    • צרפת
    • קזחסטן
    • קרואטיה
    • רומניה
    • שוודיה
    • שווייץ

    אסיה פסיפיק

    • אוסטרליה
    • אינדונזיה
    • הודו
    • הפיליפינים
    • וייטנאם
    • טיוואן, סין
    • יפן
    • מיאנמר
    • מלזיה
    • ניו זילנד
    • סין
    • סינגפור
    • סין – הונג קונג
    • סין – מקאו
    • קוריאה
    • קמבודיה
    • תאילנד
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
בית
  1. בית
  2. Control Valves

Butterfly Valves | Ductile Iron & Steel Carbon Body Butterfly Valves

Belimo control butterfly valve

The Most Intelligent Butterfly Valve on the Market

Butterfly valve assemblies are available in sizes from 2” to 24” for both 2-way and 3-way applications designed for use in ANSI pipe systems requiring zero leakage. The assemblies are available with NEMA 2 or 4X housing and offer a range of Cv values to provide an economical control valve solution for high-flow applications.

  • Advanced Butterfly Valve Brochure (pdf - 5.62 MB)
  • HD and L Series Technical Documentation (pdf - 6.41 MB)
  • SHP Series Technical Documentation (pdf - 5.94 MB)
  • VIC Series Technical Documentation (pdf - 5.92 MB)

Next Generation Butterfly Valves in 4’’, 5’’, and 6’’ Sizes

Say goodbye to high energy consumption, time-consuming installations, and elevated costs due to outdated valves. The new innovative Belimo butterfly valve is the perfect solution and makes the hassle of finding a compatible retrofit solution a thing of the past.  These high-performance butterfly valves are available in 4”, 5”, and 6” sizes.  Join us on the journey towards sustainable and cost-effective HVAC solutions. 

Learn more about the new Belimo butterfly valves from our recent product launch event:

  • For more information on our next generation butterfly valves, contact your local Belimo representative.

Key Benefits of Our Butterfly Valves in 4”, 5” and 6” Sizes

Application of a control butterfly valve on a roof

Belimo's next-generation butterfly valves provide precise flow control and, with their innovative features and user-friendly design, offer superior performance and ensure seamless and efficient system operation. The benefits of these new products include:

  • JR Actuator with high-performance chip allows smooth and efficient operation and ensures that the butterfly valve operates with high precision
  • High close-off capabilities ensure tight shut-off, which leads to energy savings
  • Simple installation, commissioning, and maintenance with the Belimo Assistant 2 App
  • Access to diagnostic information via the App
  • Application parameters such as BACnet MS/TP, Modbus RTU, and Belimo MP-Bus protocol can be readily adapted
  • Up to two temperature sensors can be connected to create an optimized system
  • The product stands out for its quality, flexibility, reliability, and durability
  • Video – Butterfly valves for control applications
  • Belimo Assistant 2
  • Learn more about the JR actuator

Efficiency and Unwavering Reliability Are Paramount in Critical and High-Flow Applications

Belimo butterfly valves are a smart, energy-efficient, and reliable solution for high-flow applications in the HVAC industry. They are ideal for heating, chiller, and cooling tower applications, changeover systems, control applications for large ventilation systems, and bypass applications.

Belimo butterfly valves are particularly well-suited for use in facilities with critical infrastructure, such as hospitals, data centers, and pharmaceutical companies. In such facilities, continuous and smooth operation of HVAC systems is crucial. The valve’s tight sealing and precise flow provide buildings with substantial energy and cost savings.

  • Advanced Butterfly Valve Technology for High-Flow Applications
Application of Belimo motorized butterfly valves

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

פתח את מלא הפוטנציאל למכשירי Belimo שברשותך
Belimo Assistant 2 מאפשר הגדרה מחווטת ואלחוטית, הפעלה באתר ופתרון בעיות של מפעילי מדף של Belimo, ברזי בקרה, רגשים ומונים עם טלפונים חכמים, טבלים ומחשיבים אישיים.

מאפיינים מרכזיים:
- בדיקת ושינוי פרמטרים של הגדרת מכשירים
-•הצגת נתוני זיהוי: סוג מכשיר, מיקום, ייעוד, מספר סידורי, כתובת תקשורת
- הגדרת כתובות (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "הגדרה": הגדרת פרמטרים מודרכת עבור המכשיר שברשותך.
- "קונפיגורציית העתק/הדבק": שכפול הגדרות עבור מכשירים מאותו הסוג
- "מגמה חיה": ביצוע ביטול הוראות מקומי ומגמות חיות עם פונקציית שיתוף-קל
- "בריאות": ניטור KPI של פעולות מכשירים. למשל, אספקת כוח, מצב תקשורת, מצב רגש וכולי.
- "דוחות": קבלת דוחות דיגיטליים עבור מכשירים דיגיטליים עם פונקציית שותף-קל. למשל, אישור כיול, דו"ח הכנסה לשירות
- "קונפיגורציית יצוא": יצירת קובץ יומן עם פונקציית שיתוף-קל
- שינוי שפה מתוך האפליקצייה (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- פלטפורמה עצמאית לאנדרואיד, iOS של אפל, ו-Windows.

אביזרים:
- ZTH EU (ממיר USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (ממיר בלוטות'/NFC)

  • חנות אפליקציות
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2.73 MB)
  • סרטוני הדרכה
  • למד עוד על Belimo Assistant 2

Product Range

TSR-IMG_JR_BFV_LearnMore

Resilient Seated2” to 24” (2-way & 3-way)

ANSI 125/150 flange

  • Shop Now
TSR-IMG_grooved_bfv-new_en-us

Grooved (Victaulic®)2” to 12” (2-way & 3-way)

Grooved ANSI / AWWA (C606) 

  • Shop Now
TSR-IMG_high-performance_bfv_en-us

High Performance2” to 24” (2-way & 3-way)

ASME/ANSI 150 or ASME/ANSI 300

  • Shop Now

Belimo Butterfly Valve Range From 4” to 12” at a Glance

With the introduction of the 4", 5", and 6" butterfly valves, our L-series has been further enhanced and covers a wide range of applications from 4" to 12". Belimo offers a full range of butterfly valves ranging from 2" to 24", with more sizes coming soon.

Product range of Belimo control butterfly valves

Advanced Butterfly Valve Helps Building Complete Retrofit on Tight Schedule

Retrofit a HVAC system with the Belimo Control Butterfly Valve

When it comes to HVAC system upgrades, the quality and reliability of the solutions often dictate the success of a project. This was clear in a recent undertaking by an Alabama-based financial services company that aimed to retrofit their HVAC system with the latest in energy-efficient technology.

At the forefront of this endeavor was the integration of Belimo’s innovative new Advanced Butterfly Valve featuring the new JR actuator, a key element to significantly enhancing the system’s performance. This initiative was headed up by an experienced controls contractor, whose expertise and strategic selection of Belimo products played a pivotal role in steering the project towards success.

  • Success Story – Alabama Office Building, USA (pdf - 2.53 MB)
  • User Benefits
  • Resources
  • Success Stories
User Benefits

Consulting Engineers

ICON_consulting-engineer

Your analytical skillset makes you an invaluable asset to your organization. Your job is to design systems and operating sequences that meet energy codes to make facilities run more efficiently; you constantly find yourself solving site performance issues when it could be spent looking for new and innovative ways to save energy and improve building performance. Belimo's butterfly valves provide:

  • Reduce energy consumption with up to 80% less power consumption than currently available solutions
  • Intelligent self-adjusting end stop algorithm ensures zero leakage at 200 psi close-off.
  • Application flexibly with a fail-safe function and universal power supply input from 24 to 240 VAC/DC
  • Simplified setup, diagnostics and superior application data access with BACnet and Near Field Communication built-in

Contractors & Distributors

ICON_contractors-distributors

Finding new and effective ways to provide unique solutions to client problems are a key to achieving your ultimate goal of increasing profits and growing your business. You feel like you are spending more time diagnosing technical issues and troubleshooting problems than getting the job done and moving on to the next one. Belimo’s butterfly valves allow:

  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
  • Fast programming, commissioning and troubleshooting – even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Quick installation with accessible connection box for wiring access, along with two bolt actuator mounting enables the valve assembly to be installed quickly
  • Less commissioning effort with NFC and a smartphone, the Belimo Assistant 2 App enables fast setup and troubleshooting
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve

Building Owners

ICON_bldgowner

Building expansion and tenant improvements are a constant challenge to your facility department and the value of your property. You are having difficulty keeping clients comfortable, identifying ways to optimize your HVAC system, and preserving capital budgets. Belimo’s butterfly valves can:

  • Provide accurate temperature data via BACnet giving you additional system data
  • Optimized mechanical layout and easy installation
  • Eases planning and increases flexibility for all applications with a universal power supply 24-240 VAC / 24-125 VDC
  • 80% less power consumption with patented brushless DC motor technology saves energy and reduces transformer and wiring costs
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve

Facility Managers

ICON_facility-manager

Higher energy prices combined with costly building inefficiencies are making your job more difficult to perform. You should be looking for new innovative ways to reduce energy consumption and improve facility performance; you’re simply too busy dealing with employees, troubleshooting technical issues, and trying to combat costly problems with more money. Belimo’s butterfly valves provide:

  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • Fast programming, commissioning and troubleshooting – even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Quick installation with accessible connection box for wiring access, along with two bolt actuator mounting enables the valve assembly to be installed quickly
  • Less maintenance cost with products engineered for HVAC application and backed with a 5-year warranty

ESCO

ICON_esco

You are tasked with communicating to organizations how they can save energy and improve building performance. Key opportunities are passing you by because most of your time is spent searching for new product innovations that are backed by proven and reliable energy savings data. Belimo’s butterfly valves provide:

  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • 80% less power consumption with patented brushless DC motor technology saves energy and reduces transformer and wiring costs
  • Application flexibly with a fail-safe function and universal power supply input from 24 to 240 VAC/DC
  • BACnet communication protocol provides useful data for advanced BMS control sequences
  • Mounting of temperature sensors that can easily connect to the actuator providing accurate temperature data via BACnet giving you additional system data and saving on wiring and installation

Commissioning Agents / Balancing Contractors

ICON_commissioning

The responsibilities of your job are complex. Between managing and reviewing projects, along with balancing and commissioning systems. What you are looking for are devices that perform as specified and are easy to test, adjust, and balance. Belimo’s butterfly valves provide:

  • Less commissioning effort and adapts over the entire lifespan of the valve with the self-adjusting end stops
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • BACnet communication protocol provides useful data for advanced BMS control sequences
  • Fast programming, commissioning, and troubleshooting – with NFC, a smartphone, and the Belimo Assistant 2 App
  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
Resources
ICON_presentation-board

Presentations

Belimo presentations that provide high-level overviews to an in-depth understanding of the technology associated with the butterfly valve assembly.

  • Overview Video
  • Butterfly Valve Presentation
ICON_computer

Videos & Webinars

Belimo offers online and recorded webinar presentations. These free webinars are available once a month lasting only 30 minutes and recorded for future reference. Watch one for yourself now and learn about the Belimo butterfly valve assemblies.

  • Video – Butterfly valves for control applications
  • How-To: Commissioning 2-way Control BFV Equal. Percentage
  • How-To: Commissioning 2-way Open-Close BFV
  • How-To: Commissioning 2-way Control BFV Linear
  • How-To: Commissioning 3-way Control BFV
  • How-To: Commissioning 3-way Changeover BFV
  • Advanced Butterfly Valve Technology for High Flow Applications
  • Eight Advantages of Belimo Butterfly Valves
  • Maintain NEMA 4 for PR, PK, PM
ICON_case-studies

Tools & Materials

A central location to access product documentation for use in your business needs.

  • Butterfly Accessories (pdf - 296 KB)
  • Velocity Charts (pdf - 63 KB)
  • belimo_bfv-hd-l_guide-specifications_en-us.docx (docx - 103 KB)
  • Sizing, Selection & Replacement Tools
ICON_Training-gray-head

Training

Belimo University offers a free online comprehensive training on room sensors along with other programs. Training is available online or onsite. 

  • Belimo University
Success Stories
university_oregon_learn_more

Oregon, United StatesUniversity of Oregon

  • Learn More
swissco

Sisseln, SwitzerlandSwissCo Services AG

  • Learn More
university_north_florida

Florida, United StatesUniversity of North Florida

  • Learn More
Mission

Texas, United StatesMission Event Center

  • Learn More
providence-college-image

Rhode Island, United StatesProvidence College

  • Learn More
Retrofit a HVAC system with the Belimo Control Butterfly Valve

Alabama, United StatesOffice building

  • Learn more
Contact Us Privacy Policy שנה את הגדרות הפרטיות
'03-5365167
הירשם
בלימו ישראל ת.ד. 296 יהוד 5610103 ישראל