Rozwiązanie systemowe do klap wentylacji pożarowej
Skuteczne oddymianie, większe bezpieczeństwo.
Instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej wyposażonymi w siłowniki ratują życie.
W przypadku pożaru, sterowane konwencjonalnie lub cyfrowo siłowniki ustawiają klapy wentylacji pożarowej w pozycji bezpiecznej, zapewniając skuteczne oddymianie dróg ewakuacyjnych.
Bezkompromisowe bezpieczeństwo
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki klapom przeciwpożarowym wyposażonym siłowniki podłączone do sieci
Instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej wyposażonymi w siłowniki ratują życie oraz zapewniają wiele innych korzyści:
- ochronę dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,
- opóźnienie rozgorzenia pożaru, a nawet zapobieganie temu zjawisku,
- znaczne ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej,
- ochronę konstrukcji budynku oraz mienia.
Asortyment
Sterowanie przy użyciu urządzeń do sterowania i monitorowania SBSE-Control
Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem BKNE230-24
- Zdecentralizowany zasilacz do siłowników klap wentylacji pożarowej 24 V
z wtyczką - Lokalne zasilanie 230 V AC
- Przesyłanie informacji o położeniu klapy
- Odbieranie poleceń sterujących
- Zintegrowana kontrolka LED statusu
BKSE24-6/aparat sterujący z komunikacją
- Sterowanie i monitorowanie maks. 6 klap wentylacji pożarowej
- Kontrolki LED sygnalizujące stany robocze oraz awarie
- Sprawdzanie działania siłowników wentylacji pożarowej
- Pomocnicze zestyki bezpotencjałowe umożliwiające integrację z systemem
- Sterowanie strefą, alarmy zbiorcze
- Zalety dla klientów
Projektanci instalacji
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji oddymiających. Stale poszukujesz nieskomplikowanych i wytrzymałych rozwiązań. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Sprawdzone w praktyce, wytrzymałe rozwiązania zapobiegające zadymieniu
- Integracja z systemami wyższego poziomu
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- Indywidualne doradztwo dotyczące produktów i zastosowań
- Niższy koszt projektowania
- Szybka instalacja i rozruch
- Nie wymaga znajmości zagadnień związanych z programowaniem
Integratorzy systemów/elektrycy
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Szybki i prosty rozruch
- Niskie ryzyko błędów podczas integracji
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- Przyjazna dla klienta i zorientowana na usługi organizacja, która zapewnia kompetentne wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań
Instalatorzy/wykonawcy instalacji
Zajmujesz się montażem instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Szybki i łatwy montaż
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- Kompleksowe rozwiązania z jednego źródła
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5 lat gwarancji
Właściciele budynków
Stale troszczysz się o bezpieczeństwo budynków. Twoim priorytetem jest optymalizowanie instalacji gwarantujących bezpieczeństwo oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
- Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
- Prosta, regularna kontrola działania
- Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo inwestycji
- Innowacyjna i przyszłościowa technologia
- Sprawdzone w praktyce, wytrzymałe rozwiązania zapobiegające zadymieniu
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo. Poszukujesz rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo w przypadku pożaru oraz pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu bez obniżania poziomu bezpieczeństwa. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
- Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
- Wysoki poziom wytrzymałości i trwałości
- Prosta, regularna kontrola działania