Systeemoplossing voor rookafvoerkleppen
Efficiënte rookafvoer, meer veiligheid.
Rookafzuiginstallaties met gemotoriseerde rookafvoerkleppen redden levens.
Met behulp van conventionele of digitale regelaars kunnen rookafvoerkleppen in geval van brand in de ingestelde veiligheidsstand worden gezet en wordt er gezorgd voor een effectieve rookafvoer op vlucht- en reddingswegen.
Compromisloze veiligheid
Maximale veiligheid door een netwerk van gemotoriseerde brandkleppen
Rookafzuiginstallaties met gemotoriseerde rookafvoerkleppen redden levens in geval van brand en bieden vele voordelen:
- Vlucht- en reddingswegen blijven gebieden met weinig rook.
- De flashover wordt vertraagd of zelfs voorkomen.
- Brandbestrijding en reddingswerk wordt aanzienlijk makkelijker gemaakt.
- De structuur van het gebouw en de materiële activa worden beschermd.
Assortiment
Aansturing via apparaat voor besturing en bewaking SBSE-besturing
BKNE230-24/Communicatie- en voedingsmodule
- Decentrale voedingsmodule voor 24V-rookafvoerklepaandrijvingen
met aansluitstekker - Plaatselijke voedingsspanning AC 230 V
- Zendt de kleppositie
- Ontvangt het stuurcommando
- Geïntegreerde LED-statusindicator
BKSE24-6/Communicatie- en besturingsmodule
- Bestuurt en bewaakt tot 6 rookafvoerkleppen
- LED-statusindicatie van bedrijfstoestanden en storingsmeldingen
- Functietest van de rookafvoerklepaandrijvingen
- Potentiaalvrije hulpcontacten voor integratie in het systeem
- Zoneregeling, gecentraliseerde alarmen
- Voordelen voor de klant
Planner
Het plannen van rookafzuiginstallaties is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar eenvoudige en robuuste oplossingen. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Beproefde, robuuste rookafvoeroplossingen
- Integratiemogelijkheden in systemen van een hoger niveau
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- Persoonlijk advies voor producten en toepassingen
- Minder uitgaven voor de planning
- Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
- Geen kennis van programmeren nodig
Systeemintegrators/elektriciens
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
- Laag risico op fouten tijdens de integratie
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- U hebt een klantvriendelijke en servicegerichte organisatie aan uw zijde die u competent ondersteunt bij het vinden van oplossingen
Installateurs/installatiebouwers
Installeren van gebouwtechniek voor verwarming, ventilatie en luchtbereiding is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Snelle en eenvoudige installatie
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- Totale oplossingen van één leverancier
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Gebouweigenaren
De veiligheid van gebouwen is een constante uitdaging voor u. De optimalisatie van uw veiligheidssystemen en naleving van de toepasselijke normen en richtlijnen hebben de hoogste prioriteit. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Het hoogste niveau van brandveiligheid voor mens en materiaal
- Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten
- Eenvoudige regelmatige functiecontrole
- Hoge betrouwbaarheid en investeringszekerheid
- Innovatieve en toekomstgerichte technologie
- Beproefde, robuuste rookafvoeroplossingen
Facilitair managers/onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun veiligheidstechnische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U bent op zoek naar oplossingen die de veiligheid in geval van brand garanderen en het bedrijf van de installaties optimaliseren zonder qua veiligheid in te boeten. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Het hoogste niveau van brandveiligheid voor mens en materiaal
- Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten
- Hoge mate van robuustheid en duurzaamheid
- Eenvoudige regelmatige functiecontrole