Soluzione di sistema per serrande di controllo fumi
Estrazione fumi efficiente, più sicurezza.
I sistemi di controllo dei fumi con serrande di controllo fumi motorizzate salvano vite.
Usando controlli convenzionali o digitali, è possibile portare le serrande di controllo fumi nella posizione di sicurezza definita in caso d'incendio, in modo da assicurare un'effettiva esclusione del fumo nelle vie di fuga.
Sicurezza senza compromessi
Elevata sicurezza con serrande tagliafuoco collegate in rete e motorizzate
I sistemi di controllo dei fumi con serrande di controllo fumi motorizzate salvano le vite in caso d'incendio e offrono molti vantaggi:
- Le vie di fuga e di emergenza restano libere da fumi.
- Il flashover è ritardato o addirittura evitato.
- L'antincendio e le operazioni di soccorso diventano molto più semplici.
- La struttura dell'edificio e le attività materiali sono protette.
Gamma dei prodotti
Controllo tramite dispositivi per controllo e monitoraggio SBSE-Control
BKNE230-24/unità di comunicazione e alimentazione
- Unità di alimentazione decentralizzata per attuatori a 24V per serrande di controllo fumi
con spina - Alimentazione locale AC 230V
- Trasmette la posizione della serranda
- Riceve il comando di regolazione
- LED di stato integrato
BKSE24-6/Unità di comunicazione e controllo
- Controlla e monitora fino a 6 serrande di comando fumi
- Display stato LED che indica stati operativi e messaggi di errore
- Test funzionali degli attuatori per serrande di controllo fumi
- Contatti ausiliari liberi da potenziale per l'integrazione nel sistema
- Regolazione di zona, allarmi centralizzati
- Vantaggi per i clienti
Progettista/consulente di progettazione
La progettazione di sistemi di controllo dei fumi è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di soluzioni semplici e robuste. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori/produttori per la vostra progettazione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Soluzioni per estrazione fumi robuste, collaudate
- Possibilità d'integrazione in sistemi di livello superiore
- Documentazione completa e di facile accesso
- Consulenza individuale sui prodotti e sulle applicazioni
- Spese di pianificazione ridotte
- Facilità di installazione e di commissioning
- Nessuna competenza di programmazione necessaria
Integratori di sistemi/elettricisti
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Commissioning semplice e rapido
- Basso rischio di errori durante l'integrazione
- Documentazione completa e di facile accesso
- Organizzazione orientata al cliente e al servizio al vostro fianco con un'assistenza competente nella ricerca di soluzioni
Installatori/Impiantisti
L'installazione della tecnologia dell'edificio per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Installazione rapida e facile
- Documentazione completa e di facile accesso
- Soluzioni complete da un unico fornitore
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
La sicurezza dell'edificio è una sfida costante per voi. L'ottimizzazione dei sistemi correlati alla vostra sicurezza e il rispetto di standard applicabili e direttive sono le vostre massime priorità. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali in caso d'incendio
- Costi operativi e di manutenzione minimi
- Controllo operativo semplice e regolare
- Elevata affidabilità e sicurezza degli investimenti
- Tecnologia innovativa e orientata al futuro
- Soluzioni per estrazione fumi robuste, collaudate
Gestori di impianti/manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche di sicurezza fa parte delle vostre attività quotidiane. Cercate soluzioni che garantiscano la sicurezza in caso d'incendio e che ottimizzino il funzionamento dell'impianto senza compromettere la sicurezza. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali in caso d'incendio
- Costi operativi e di manutenzione minimi
- Alto livello di robustezza e longevità
- Controllo operativo semplice e regolare