Järjestelmäratkaisu savunhallintapeltejä varten
Tehokas savunpoisto parantaa turvallisuutta.
Motorisoiduilla savunhallintapelleillä varustetut savunhallintajärjestelmät säästävät henkiä.
Savunhallintapellit voidaan saattaa tulipalotilanteessa perinteisillä tai digitaalisilla säädöillä suunniteltuun turva-asentoon, mikä varmistaa tehokkaan savunpoiston pako- ja pelastusreiteillä.
Tinkimätöntä turvallisuutta
Korkean tason turvallisuutta verkotetuilla ja motorisoiduilla palopelleillä
Motorisoiduilla savunhallintapelleillä varustetut savunhallintajärjestelmät säästävät henkiä tulipalotilanteessa ja tarjoavat monia etuja:
- Pako- ja pelastusreitit pysyvät vähäsavuisina alueina.
- Lieskahdusta viivytetään tai se voidaan jopa estää.
- Palontorjunta- ja pelastustyöt helpottuvat huomattavasti.
- Rakennuksen rakenne ja aineelliset hyödykkeet on suojattu.
Tuotevalikoima
Ohjaus SBSE-Control-varustuksella säätöä ja monitorointia varten
BKNE230-24 / kommunikaatio- ja virransyöttöyksikkö
- Hajautettu virransyöttöyksikkö 24 V:n savunhallintapeltien toimilaitteille
liitinpistokkeella - Paikallinen virransyöttö AC 230 V
- Lähettää pellin asennon
- Vastaanottaa ohjauskomennon
- Integroitu LED-tilanäyttö
BKSE24-6 / kommunikaatio- ja ohjausyksikkö
- Säätää ja monitoroi jopa 6:ta savunhallintapeltiä
- LED-tilanäyttö ilmaisee toimintatiloja ja vikaviestejä
- Savunhallintatoimilaitteiden toimintatesti
- Potentiaalivapaat apukoskettimet järjestelmään integroitavaksi
- Vyöhykesäätö, keskitetyt hälytykset
- Asiakkaan hyödyt
Suunnittelija/konsultti
Savunhallintajärjestelmien suunnittelu on ydinosaamistasi. Etsit jatkuvasti yksinkertaisia ja kestäviä ratkaisuja. Työskentelet kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytät suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:
- Toimivaksi osoitetut, kestävät savunhallintaratkaisut
- Integrointivaihtoehdot korkeamman tason järjestelmissä
- Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
- Yksilöllinen tuote- ja sovelluskonsultointi
- Pienemmät suunnittelukustannukset
- Helppo asennus ja käyttöönotto
- Ohjelmointiosaamista ei vaadita
Järjestelmäintegraattorit/sähköasentajat
Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenasi on vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:
- Nopea ja helppo käyttöönotto
- Alhainen virheiden vaara integraation aikana
- Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
- Asiakaspalveluhenkinen ja huolto-orientoitunut organisaatio tarjoten asiantuntevaa tukea ratkaisujen etsinnässä
Asentajat/laitosinsinöörit
Rakennustekniikan asennus lämmitystä, ilmanvaihtoa ja ilmastointia varten on erikoisalaasi. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijoiden tuki mahdollistavat tiukassa aikataulussasi pysymisen. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:
- Nopea ja helppo asennus
- Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
- Kokonaisratkaisut yhdestä paikasta
- Lyhyet toimitusajat
- Kattava tuki tuotteen koko eliniän ajan
- Viiden vuoden takuu
Rakennusten omistajat
Rakennuksen turvallisuus on sinulle jatkuva haaste. Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien optimointi sekä sovellettavien standardien ja direktiivien noudattaminen ovat sinulle ensisijaisia tavoitteita. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:
- Korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineellisille hyödykkeille tulipalotilanteessa
- Minimoidut toiminta- ja huoltokustannukset
- Yksinkertainen säännöllinen toiminnallinen tarkastus
- Hyvä luotettavuus ja sijoituksen turvallisuus
- Innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntaava tekniikka
- Toimivaksi osoitetut, kestävät savunhallintaratkaisut
Kiinteistöpäälliköt / rakennusten huolto
Rakennusten ja niiden turvallisuuteen liittyvän teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö ovat osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja, jotka takaavat turvallisuuden tulipalotilanteessa ja optimoivat laitoksen toiminnan turvallisuudesta tinkimättä. Arvostat yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:
- Korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineellisille hyödykkeille tulipalotilanteessa
- Minimoidut toiminta- ja huoltokustannukset
- Korkean tason kestävyys ja pitkäikäisyys
- Yksinkertainen säännöllinen toiminnallinen tarkastus