W samym centrum inteligentnych
systemów automatyki budynku.
Historia sukcesu Kampus Loxone, Austria
- Historia sukcesu
- Firma Loxone jako Belimo MP-Bus Partner
- Kampus Loxone
Pokazowy projekt do nauki i zdobywania doświadczeń.
Loxone jako firma specjalizująca się w inteligentnych systemach automatyki budynków od 2009 r. pomaga projektantom, architektom i właścicielom budynków wdrażać projekty budowlane. Z pomocą ponad 25 000 partnerów z całego świata firma Loxone zrealizowała już ponad 250 000 projektów. Firma Loxone została założona w 2009 r. w Kollerschlag (Austria), a jej misją jest wykorzystanie automatyki w celu zapewnienia efektywności energetycznej, komfortu i bezpieczeństwa w budynkach. Aby umożliwić poznawanie przyszłościowych systemów automatyki budynku już dziś, w 2023 r. wybudowano Campus Loxone, znajdujący się w tej samej miejscowości, w której założono firmę Loxone. W skład kompleksu o powierzchni 15 hektarów wchodzi hotel z centrum wellness, sala audytoryjna, restauracja, liczne przestrzenie biurowe oraz hale magazynowe. Kampus pozwala zobaczyć, jak mogą wyglądać praca i życie w przyszłości. Instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne kampusu Loxone zostały zaprojektowane tak, aby były zautomatyzowane i sterowane odpowiednio do zapotrzebowania. Dlatego zastosowano w nich liczne urządzenia HVAC od Belimo, które są wyposażone w interfejs komunikacyjny. Korzyści: łatwe integrowanie z systemem automatyki budynku, energooszczędna praca instalacji oraz najwyższy poziom komfortu w budynku. Interfejsy Belimo Tree i Belimo Air umożliwiają łatwą integrację urządzeń.
-
Referencje – Loxone Campus, Austria
(pdf -
2,32 MB)
-
Strona internetowa firmy Loxone
RODZAJ BUDYNKU | PROJEKT | BRANŻA | PRODUKTY |
Budynek wielofunkcyjny | Nowy budynek | Ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie | Zawory Belimo Energy Valve z licznikiem energii termicznej |
6-drogowe zawory EPIV | |||
Zawory PIQCV | |||
Siłowniki do przepustnic wentylacyjnych | |||
Zmienny przepływ powietrza | |||
Czujniki |
Inteligentne zapewnianie efektywności energetycznej i komfortu.
„Chcieliśmy zainstalować w budynkach kampusu Loxone bogate zasoby pochodzące z jednego źródła, spełnić indywidualne wymagania różnych obszarów użytkowych, a jednocześnie zaprojektować wszystkie obszary tak, aby zapewnić maksymalną swobodę modyfikowania ich w przyszłości”, powiedział Jochen Sexlinger, główny planista techniczny projektu budowlanego. Aby zapewnić optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach, w prawie całym kampusie zapewniono regulację stężenia Co2, wilgotności i temperatury. Jednocześnie dążono do zagwarantowania najwyższej efektywności energetycznej kompleksu budynków. W tym celu wszystkie urządzenia Belimo podłączono do systemu automatyki budynku Loxone za pośrednictwem szyny MP-Bus. Aby umożliwić łatwe integrowanie produktów Belimo, firma Loxone opracowała interfejsy Belimo Tree i Belimo Air. Za pośrednictwem tych interfejsów można bezproblemowo podłączać urządzenia Belimo kompatybilne z szyną MP-Bus.
Dzięki zaworom Belimo Energy Valve i 6-drogowym regulacyjnym zaworom kulowym możemy dostarczać do każdego odbiornika wymaganą ilość energii, którą możemy dokładnie mierzyć.
Główny planista techniczny, firma Sexlinger Consulting Engineering GmbH
Tylko tyle energii, ile potrzeba.
Cała instalacja hydrauliczna w głównym systemie rozprowadzającym została wyposażona w zawory Belimo Energy Valve, które dzięki regulatorom elektronicznym zapewniają żądany przepływ niezależnie od zmian ciśnienia. Zawór Energy Valve zapewnia wszystkie ważne informacje, dzięki którym firma Loxone może monitorować zużycie energii i nim zarządzać. „Zastosowaliśmy zawór Belimo Energy Valve™, ponieważ to jedno urządzenie łączy w sobie wiele funkcji – od pomiarów i regulacji po funkcję Delta-T Manager”, powiedział Jochen Sexlinger. „Dzięki zaworom Energy Valve możemy wiarygodnie monitorować zużycie energii. Pracę instalacji możemy sprawdzić i zoptymalizować w dowolnej chwili”. Kompensacja hydrauliczna jest realizowana cyfrowo, nawet w najmniejszych strefach. Dzięki temu nakład pracy podczas rozruchu ograniczono do minimum.
Aby zapewnić ogrzewanie i chłodzenie, w 80 pokojach hotelowych w kampusie Loxone zastosowano sufitowe klimatyzatory indukcyjne, do których są podłączone 6-drogowe zawory Belimo z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym (EPIV). Czujniki przepływu od Belimo oraz czujniki od Loxone umożliwiają pomiar zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie w pokojach hotelowych, dzięki czemu można zmniejszyć zużycie energii, gdy pokoje są wolne lub gdy nie przebywają w nich goście. Zainstalowane sufitowe klimatyzatory indukcyjne są przystosowane do instalacji dwururowej an nie czterorurowej. Przełączanie ogrzewanie/chłodzenie oraz regulacja są realizowane przez jeden zawór 6-drogowy. Instalacja dwururowa wymaga mniejszej liczby elementów, co przekłada się na niższy koszt zarówno materiałów, jak i montażu.
Do zapewniania komfortowej temperatury w przestrzeniach biurowych kampusu Loxone wykorzystano ogrzewanie i chłodzenie podłogowe. Zastosowane tu rozdzielcze Energy są wyposażone w zawory regulacyjne Belimo z przepływem niezależnym od ciśnienia (PICQV). Praca pompy ciepła jest regulowana zgodnie z największym spadkiem ciśnienia: „w trybie ogrzewania jest potrzebny inny przepływ wody niż w trybie chłodzenia, a dzięki rozdzielaczowi możemy pobierać tylko tyle energii, ile jest potrzebne w danej chwili”, powiedział Jochen Sexlinger.
Aby we wszystkich obszarach kampusu Loxone zapewnić komfortowe temperatury, poziomy wilgotności powietrza oraz stężenia CO2, zastosowano wiele instalacji wentylacyjnych. Wszystkie instalacje wentylacyjne są wyposażone w siłowniki do przepustnic dostarczone przez Belimo. Aby spełnić ogólne wymagania dotyczące efektywności energetycznej, instalacje wentylacyjne w kampusie Loxone opracowano tak, aby pobierały tylko tyle powietrza zewnętrznego, ile jest rzeczywiście potrzebne, oraz wykorzystywały powietrze obiegowe w budynku. Ze względu na mniejszą energochłonność instalacji klimatyzacyjnej, optymalne warunki w pomieszczeniach można zapewnić przy mniejszym zużyciu energii, nawet gdy w zimie powietrze zewnętrzne jest suche.
Efektywność w każdym obszarze.
Podłączenie wszystkich urządzeń do systemu automatyki budynku kampusu Loxone okazało się korzystne nie tylko po rozpoczęciu użytkowania budynków, ale także pozwoliło na bardzo efektywne przeprowadzenie rozruchu instalacji: „podczas gdy wcześniej trzeba było oddzielnie konfigurować każde pomieszczenie, tutaj wystarczyło zaprogramować nastawy jednego z pokoi hotelowych i przesłać je, poprzez cyfrowe interfejsy do pozostałych pokoi”, wspomina Jochen Sexlinger. „Dzięki inteligentnej automatyce budynku, jaką zastosowano w kampusie Loxone, przy projektowaniu instalacji nie trzeba przyjmować parametrów odpowiadających pełnemu obciążeniu, ponieważ instalacje mogą pracować zużywając tylko niezbędną ilość energii. Takiej efektywności nie dałoby się uzyskać stosując systemy analogowe”, konkluduje Jochen Sexlinger.
Wykorzystując zawory Belimo Energy Valve do regulowania i monitorowania zużycia energii, w kampusie Loxone możemy zapewnić najwyższą efektywność energetyczną.
Dyrektor generalny Loxone Group
W inteligentny budynkach są potrzebne inteligentne systemy automatyki, które umożliwiają łatwe integrowanie urządzeń obiektowych. Z tego powodu Belimo od wielu lat współpracuje z producentami systemów automatyki budynku i pomaga klientom w efektywnej realizacji projektów tak, jak w przypadku firmy Loxone.
Współpraca z Loxone w dziedzinie integracji z szyną komunikacyjną zaczęła się od Modbus: firma Belimo opracowała bibliotekę Modbus do swoich urządzeń obiektowych. Klienci Loxone mogą wykorzystywać odpowiednie szablony bez wprowadzania zmian albo dostosowywać je do konkretnych projektów. Później firma Loxone zdecydowała się zaimplementować szynę MP-Bus, która współpracuje z najszerszym asortymentem urządzeń Belimo, zapewniając pełną elastyczność w każdym projekcie.
Dzięki interfejsom Belimo Tree i Belimo Air, firma Loxone zapewnia łącza współpracujące z technologiami Loxone Tree i Loxone Air. Firma Belimo współpracowała z Loxone na wszystkich etapach implementacji. Rozwiązanie do integracji z szyną MP zastosowano też w kampusie Loxone, dzięki czemu może być na bieżąco testowane i optymalizowane.
Przeznaczone do wszystkich systemów wyższego poziomu
Szyna Belimo MP-Bus® jest systemem typu master-slave, opracowanym specjalnie na potrzeby siłowników w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Umożliwia zgrupowanie maks. ośmiu różnych elementów regulacyjnych i podłączenie ich do dowolnego systemu wyższego poziomu. Jeśli są stosowane wyłącznie siłowniki najnowszej generacji (np. ..-MPL), można podłączyć 16 urządzeń. Funkcje klientów szyny MP pełnią łącza i regulatory DDC ze zintegrowanym interfejsem MP. Nie ma ograniczeń dotyczących topologii sieci. Np. są dopuszczalne topologie gwiazdy, pierścienia, liniowa lub mieszana.
Łatwe podłączanie okablowania
Szyna MP-Bus® wykorzystuje jeden 3-żyłowy kabel, służący do zasilania i komunikacji. Jest ona bardzo odporna na zewnętrzne zakłócenia i nie wymaga rezystorów zakańczających linię.
Opracowane z myślą o instalacjach HVAC
Johannes Bartnitzke, ekspert z Loxone, oraz Andreas Marty, szef działu zarządzania produktami w regionie EMEA w Belimo, opowiedzą o szynie Belimo MP-Bus oraz jej łatwej i szybkiej integracji z systemami automatyki budynku i inteligentnego domu oferowanymi przez Loxone.
Zdecydowaliśmy się zapewnić obsługę szyny MP-Bus opracowanej przez Belimo, ponieważ dzięki temu umożliwiamy współpracę z najszerszym asortymentem urządzeń Belimo i gwarantujemy maksymalną elastyczność w każdym projekcie. Obsługa szyny MP jest wbudowana w oprogramowanie Loxone Config, dzięki czemu można łatwiej niż kiedykolwiek integrować urządzenia Belimo z systemem automatyki budynku. W rezultacie oferujemy rozwiązanie, które jest zarówno najtańsze, jak i najlepsze.
Dyrektor ds. zakupów, firma Loxone
Kampus Loxone pozwala zaprezentować różne obszary zastosowań w jednym kompleksie budynków. Można w nim samodzielnie wypróbować różne scenariusze użytkowania systemów automatyki budynku.
Biura
Biura w kampusie Loxone, w których pracuje 300 osób, mają powierzchnię 3000 m2. Oprócz otwartych przestrzeni biurowych ze stałymi stacjami roboczymi są dostępne rezerwowane sale konferencyjne, dźwiękoszczelne budki telefoniczne oraz strefa wypoczynkowa z tarasami.
Regulacyjne zawory kulowe Belimo z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia umożliwiają komfortowe i efektywne energetycznie ogrzewanie oraz chłodzenie biur przy użyciu instalacji podłogowej.
Hotel
Hotel w kampusie Loxone ma 80 pokoi oraz dwa apartamenty. Ponadto w jego skład wchodzi strefa wellnes o powierzchni 500 m2, zawierająca zewnętrzny basen, dwie sauny, siłownię i miejsca do opalania.
Pokoje są ogrzewane i chłodzone odpowiednio do potrzeb przy użyciu sufitowych klimatyzatorów indukcyjnych. Urządzenia te są podłączone do obiegów z 6-drogowymi zaworami regulacyjnymi Belimo z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym, które gwarantują efektywną energetycznie i niezawodną pracę. Do klimatyzatorów jest dostarczana wymagana ilość energii, określana na podstawie obłożenia i jakości powietrza.
Restauracja
W kampusie znajduje się restauracja mogąca pomieścić 600 osób, z której przez cały dzień korzystają goście z zewnątrz, uczestnicy seminariów i pracownicy Loxone. W razie potrzeby można otworzyć drzwi oddzielające restaurację od audytorium.
Powietrze jest nawiewane do restauracji i wywiewane przez kuchnię. Dzięki czujnikom ciśnienia od Belimo zapewniono odpowiednie nadciśnienie tak, aby zapachy z kuchni nie przenikały do części jadalnej lub audytorium.
Auditorium
Audytorium w kampusie Loxone może służyć do organizowania większych wydarzeń i zapewnia miejsce dla 600 osób. W przestronnej sali mogą odbywać się koncerty, wydarzenia lub wykłady. Oprócz funkcji związanych z wydarzeniami, przestrzeń ta może być również wykorzystywana jako część ogólnego zaplecza cateringowego.
Audytorium ma własną instalację wentylacyjną, która doprowadza powietrze pod trybunę. Gdy audytorium jest połączone z restauracją, czujniki ciśnienia od Belimo umożliwiają optymalną współpracę instalacji wentylacyjnych w obu obszarach.
Strefa doświadczeń
Strefa doświadczeń w kampusie Loxone pozwala gościom na interaktywne poznawanie systemów. Wewnętrzne kino pozwala wziąć udział w cyfrowych wycieczkach i umożliwia wgląd w świat inteligentnych budynków. Strefa doświadczeń jest swego rodzaju miniaturą świata, która pozwala gościom zapoznać się z firmą Loxone i jej historią. Zostaną też udostępnione inne ekspozycje i elementy interaktywne, w tym pokój gier.