Ľudský život je najvyššou prioritou
Bezpečnostné riešenia
Bezpečnostné pohony Belimo pre protipožiarnu ochranu a dymové klapky pomáhajú zachraňovať životy a chrániť majetok v prípade požiarov.
Ľudia v priemyselných krajinách trávia dobrých 90 percent času v budovách. A tam, kde ľudia žijú a pracujú, je ochrana života prvoradá. Dôležitým faktorom je tu bezpečnosť v prípade požiaru. Reakčný čas je rozhodujúci, aby sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu v počiatočnom štádiu a aby sa únikové a záchranné cesty udržali bez dymu čo najdlhšie: čím rýchlejšia bude reakcia v prípade požiaru, tým menšie budú škody na. ľudských životoch, majetoku a životnom prostredí.
Protipožiarna ochrana budov je založená na troch hlavných pilieroch: stavebná, technická a organizačná protipožiarna ochrana. Technická protipožiarna ochrana je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, najmä v moderných budovách s nezvyčajným dizajnom, zmiešaným použitím alebo zvyšujúcou sa zložitosťou a veľkosťou budov. Belimo sa tejto téme venovalo veľmi skoro, najmä pokiaľ ide o technickú protipožiarnu ochranu. Už v roku 1978 – tri roky po svojom založení – Belimo predávalo pohony, ktoré sa dali namontovať na protipožiarne klapky. Medzičasom sa Belimo s podloženými odbornými znalosťami a skúsenosťami stalo svetovým lídrom na trhu motorizácie regulácie protipožiarnych a dymových klapiek.
Výhoda motorizácie
V porovnaní s mechanickými protipožiarnymi klapkami, ktoré sa zatvárajú až pri vysokých teplotách, majú motorizované klapky veľkú výhodu: v prípade požiaru sa dajú zatvoriť skôr – napríklad pomocou signálu detektora dymu. To spoľahlivo a rýchlo zabraňuje šíreniu ohňa a dymu v budove. Motorizácia navyše umožňuje pravidelné kontroly funkčnosti protipožiarnych klapiek, čo ďalej zvyšuje bezpečnosť v budove.
Spoločnosť Belimo ponúka výrobcom originálnych zariadení (OEM) protipožiarnych a dymových klapiek komplexný rad regulátorov špeciálne vyvinutých pre ich aplikácie. Pri vývoji, obstarávaní materiálu, výrobe a konečnom testovaní používame najnovšie technológie a najvyššie štandardy. Spoločne s klapkami musia pohony spĺňať medzinárodné a národné bezpečnostné normy, ktoré okrem iného zahŕňajú testy životného cyklu a protipožiarne testy.
Vyvinutá nová generácia
V rokoch 2015 až 2018 predstavila spoločnosť Belimo v Európe nový rad pohonov protipožiarnych klapiek. Tieto majú jedinečnú, patentovanú uzamykaciu funkciu (Safety Position Lock™), ktorá v prípade požiaru udržiava klapky bezpečne zatvorené. Reakcia zákazníkov na toto rozšírenie radu výrobkov bola pozitívna. Bola vyvinutá nová generácia pohonov na reguláciu dymu. Okrem toho, že spoločnosti Belimo umožní ďalej rozširovať svoju pozíciu na trhu v odvetví protipožiarnej ochrany, rozhodne prispeje aj k záchrane ľudských životov.
Systém rozdielového tlaku na reguláciu dymu v centrále Belimo v Hinwile (Švajčiarsko)
Rastúca urbanizácia vedie k zhutňovaniu zástavby s väčšou výškou a hĺbkou na malej ploche. Budovy tohto typu, ktoré sú zvyčajne výškové, si vyžadujú nové technické riešenia, ktoré umožňujú bezpečnú evakuáciu a podporujú protipožiarne opatrenia hasičského zboru. Systémy rozdielového tlaku na reguláciu dymu zabezpečujú únikové a záchranné cesty bez dymu – najmä na schodiskách alebo protipožiarnych výťahoch – a stávajú sa čoraz dôležitejšími. Umožňujú vytvorenie toho, čo je známe ako bezpečnostné schodisko, čím sa odstraňuje potreba druhého schodiska. Bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v oblasti bezpečnosti, možno túto oblasť použiť na iné účely, čím sa znížia náklady na výstavbu.
Z dôvodu trhového potenciálu pri aplikácii vylúčenia dymu spoločnosť Belimo v roku 2018 investovala do testovacieho a predvádzacieho závodu vo svojom sídle. Tento systém rozdielového tlaku na reguláciu dymu je jedinečný svojím dizajnom.
Špeciálne položky si vyžadujú špeciálnu ochranu
Architektonická kancelária Halle 1 | Miesto Linz (Rakúsko) | Typ projektu zmiešané využitie Kancelárie, byty, hotel, spoločenská miestnosť, podzemné parkovisko | Plocha pozemku 12 000 m² (129 000 stôp²) | Úžitková plocha 57 600 m² (620 000 ft², vrátane podzemného parkoviska) | Administratívna budova 1 900 m² (20 500 stôp²) | Hotel 129 izieb.
Belimo svojimi bezpečnostnými riešeniami významne prispieva k spoľahlivej protipožiarnej ochrane „špeciálnej“ budovy v Linzi.
V srdci Linzu (Rakúsko) – na okraji miesta, kde kedysi stálo opevnenie mesta Linz, teraz stojí Promenaden Galerien – moderná budova, ktorá spája mestské pešie zóny s historickými budovami a poskytuje priestor pre obchody, reštaurácie, kancelárie, nájomné byty, sálu na podujatia a hotel. Komplex budov vlastní Wimmer Medien od roku 1885. Do roku 2003 v ňom sídlili tlačiarenské stroje pre Oberösterreichische Nachrichten noviny. Boli demontované v roku 2008, čo bol štartovací signál pre koncept promenády, ktorý sa začal v apríli 2010.
Rodina Cuturiovcov, majitelia Wimmer Medien, mala veľké plány s Promenaden Galerien. Chceli vytvoriť veľmi špeciálne miesto: „Miesto, ktoré pôsobí luxusným dojmom bez toho, aby pôsobilo odlúčene, ktoré svojim návštevníkom prináša radosť,“ vysvetľuje Paolo Cuturi, projektový manažér Promenaden Galerie. Podarilo sa mu tak splniť celoživotný sen svojho otca Rudolfa Andreasa Cuturiho – sen, ktorý sa napokon slávnostne otvoril v júni 2018.
Na vytvorenie takéhoto špeciálneho miesta bol potrebný vysoko profesionálny tím. Rodina Cuturi zavolala renomovaných odborníkov, aby svoju víziu Promenaden Galerien zrealizovali v ranom štádiu. Salzburskej architektonickej kancelárii Halle 1 sa podarilo spojiť staré a nové a vytvoriť tak najmodernejšiu jednotku. Vznikol napríklad nový chodník s mestskou atmosférou, kde sa ľudia radi zastavujú a trávia čas. Tam, kde kedysi burácali tlačiarenské stroje, dnes pulzuje život. A tam, kde pracujú ľudia, musí byť bezpečnosť najvyššou prioritou. Preto hneď od začiatku bola protipožiarna ochrana ústredným problémom pri plánovaní budovy.
„Pri prenájme bytu alebo obchodu nikto nemyslí na protipožiarnu ochranu,“ vysvetľuje projektový manažér pán Cuturi. „Ako prevádzkovateľ a vlastník budovy je však mimoriadne dôležité byť pripravený na prípad požiaru.“
Pre bezpečnosť ľudí aj majetku
Rakúsko je z hľadiska protipožiarnej ochrany jednou z najvyspelejších krajín sveta. Okrem európskych noriem a smerníc sa musia dodržiavať aj normy protipožiarnej ochrany špecifické pre jednotlivé krajiny, z ktorých niektoré kladú ešte vyššie nároky na technické systémy. Pre budovy, v ktorých je nainštalovaný systém požiarnej signalizácie, sú motorizované protipožiarne klapky v Rakúsku povinné.
Prevádzkovatelia Promenaden Galerien dokonca zašli ešte o krok ďalej: „Pohony protipožiarnych klapiek musia večer zavrieť klapky hneď, ako sa vypne ventilačný systém,“ hovorí Norbert Kaimberger, projektový manažér a autorizovaný signatár elektroinštalačnej spoločnosti. ETECH. „Toto spoľahlivo zabraňuje šíreniu dymu a ohňa cez ventilačný systém.“ Zároveň sa pravidelné zatváranie a otváranie protipožiarnych klapiek zaznamenáva ako funkčný test, ktorý rozhodujúcim spôsobom prispieva k bezpečnosti budovy.
Pre projekt Promenaden Galerien spojilo svoje sily šesť lineckých spoločností pod vedením ETECH ako spoločný podnik pre celú technickú inštaláciu budovy. Okrem elektroinštalačných prác patrila medzi ich zodpovednosť aj implementácia medziodborových sieťových a riadiacich technológií.
Tak by sa dala zabezpečiť príjemná klíma v miestnosti, efektívna prevádzka technológie budovy a požadovaná kvalita protipožiarnej ochrany. V skorej fáze projektu sa osobitná pozornosť venovala aj optimálnej interakcii medzi rôznymi sekciami. V závislosti od aspektu sa protipožiarnou ochranou zaoberajú rôzne skupiny špecialistov. Včasná koordinácia je preto nanajvýš dôležitá, aby sa zaručilo kvalitné riešenie protipožiarnej ochrany a najmä odsávania dymu.
Z rovnakého dôvodu sa počas počiatočného schvaľovania systémov súvisiacich s bezpečnosťou vykonalo to, čo sa označuje ako integrálny test. Tým sa zaistí, že funkcie naprieč systémami budú splnené v súlade s koncepciou protipožiarnej ochrany a že sa v prípade požiaru dosiahnu bezpečnostné ciele.
Výzva zmiešaného použitia
Aby sa vo ventilačnom systéme oddelili nepoužívané časti budovy a zabránilo sa tak šíreniu dymu a ohňa, príslušné protipožiarne klapky sa preventívne zatvoria, keď sa miestnosti nepoužívajú. „Môžeme ovládať motorizované protipožiarne klapky podľa potreby, čím berieme do úvahy rôzne časy používania,“ hovorí pán Kaimberger. „Napríklad pracovný čas redakcie Oberösterreichische Nachrichten sa výrazne líši od pracovnej doby iných kancelárií v rovnakej ventilačnej oblasti.“
Koncept protipožiarnej ochrany budovy popisuje bezpečnostné ciele, aby bolo možné zaručiť bezpečnosť ľudí a majetku. Keďže najväčšie nebezpečenstvo pre ľudí v prípade požiaru predstavuje intenzívne nahromadenie dymu, v budovách, ako je napríklad Promenaden Galerien, sa zvyčajne inštalujú ďalšie zariadenia na odsávanie dymu, aby sa zabezpečili únikové a záchranné cesty bez dymu. Systémy sa automaticky aktivujú hneď, ako požiarny poplašný systém zaznamená dym. Zároveň je upozornený aj hasičský zbor.
V Promenaden Galerien sú preto nainštalované systémy na reguláciu dymu, ktoré v prípade požiaru transportujú toxické dymové plyny von z budovy a do vonkajšieho prostredia pomocou veľkých ventilátorov. „Ak by to nebolo požadované už v tendri, navrhli by sme inteligentné ovládanie a monitorovanie protipožiarnych a dymových klapiek,“ vysvetľuje pán Kaimberger. Okrem 500 motorizovaných protipožiarnych klapiek je tu šesť zón odsávania dymu požiaru –
tri v podzemnom parkovisku a v reštaurácii a nákupnej zóne.
„Vybrali sme centrálny inteligentný monitorovací a riadiaci systém na ovládanie a monitorovanie celkovo 40 motorizovaných klapiek na reguláciu dymu a šiestich ventilátorov na odvod dymu,“ dodáva pán Kaimberger. Systém automaticky vykonáva a zaznamenáva pravidelné prevádzkové kontroly všetkých pripojených motorizovaných protipožiarnych a dymových klapiek. V prípade akýchkoľvek zmien, ako je napríklad zmena využitia miestností, umožňuje prispôsobiť bezpečnostné scenáre jednoduchým a flexibilným postupom. Okrem toho centrálny systém podporuje údržbu a servis systémov.
Osvedčené produkty, jedinečné služby
Protipožiarna ochrana je najvyššou prioritou aj v trojposchodovom podzemnom parkovisku Promenaden Galerie. Požiar vozidla v podzemnom parkovisku môže rýchlo spôsobiť teploty vzduchu až do°700 stupňov Celzia. Tie môžu viesť k oslabeniu statiky železobetónu a následnému poškodeniu celej konštrukcie budovy. Okrem toho hustý, toxický dym predstavuje značné riziko pre ľudské životy. Zo všetkých týchto dôvodov sú v podzemných parkoviskách nevyhnutné účinné protipožiarne systémy, aby bolo možné včas zareagovať, keď sa prvýkrát objaví dym.
Zabezpečenie únikových a záchranných trás bez dymu je tiež mimoriadne dôležité v podzemných parkoviskách. Systém postrekovačov v spojení s účinným systémom kontroly dymu zaručuje, že v Promenaden Galerien je možné dosiahnuť požadované bezpečnostné ciele.
Pre pána Kaimbergera bolo použitie osvedčených komponentov, ako sú napríklad pohony na reguláciu dymu od Belimo, obzvlášť dôležité pre klapky na reguláciu dymu a klapky prívodu vzduchu. Pre neho bola spolupráca jasnou voľbou už v ranom štádiu: „Naším prvým projektom so spoločnosťou Belimo bola výstavba vlastného nového sídla ETECH. Tento nástroj bol mimoriadne úspešnou spoluprácou. V prípade otázok dostaneme rýchlu odpoveď alebo dokonca návštevu na stavenisku. Vďaka tejto službe je Belimo ideálnym partnerom.“