2. Snímače a merače

Merače tepelnej energie (TEM)

Merače tepelnej energie Belimo spĺňajú požiadavky normy EN1434. Zároveň disponujú schválením typu podľa normy MID 2014/32/EÚ. Typy bez schválenia disponujú možnosťami glykolovej kompenzácie, vďaka čomu spoľahlivo merajú energiu aj v prípade, ak sa vo vode nachádza glykol.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
Certification
Flow range
Pipe size
Display type
Clear
12 Results found
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
22PE-1UC

22PE-1UC

Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

List price: 1.032,00 €
Add to Project List
22PE-1UD

22PE-1UD

Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

List price: 1.158,00 €
Add to Project List
22PE-1UE

22PE-1UE

Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

List price: 1.284,00 €
Add to Project List
22PE-1UF

22PE-1UF

Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

List price: 1.400,00 €
Add to Project List
22PE-1UG

22PE-1UG

Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

List price: 1.526,00 €
Add to Project List
22PE-1UH

22PE-1UH

Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

List price: 1.661,00 €
Add to Project List
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Thermal energy meter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

List price: 1.123,00 €
Add to Project List
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Thermal energy meter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

List price: 1.257,00 €
Add to Project List
22PEM-1UE

22PEM-1UE

Thermal energy meter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

List price: 1.391,00 €
Add to Project List
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Thermal energy meter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

List price: 1.526,00 €
Add to Project List
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Thermal energy meter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

List price: 1.661,00 €
Add to Project List
22PEM-1UH

22PEM-1UH

Thermal energy meter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

List price: 1.804,00 €
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
Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)