Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Butterfly valve, 2-way, DN 700, Wafer types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m³/h, Kvmax 42800 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
The butterfly valves and the PR actuators are the most intelligent, energy efficient and reliable high flow solution in the HVAC market. Having focused on ease of installation, application flexibility and longevity, this series sets new performance standards in HVAC industry.
Belimo's advanced butterfly valve design and the harmonisation of butterfly valve and intelligent actuator result in a control valve with significant advantages.