3. Škrtiace ventily

D665N



Back to product category
D665N

D665N

Butterfly valve, 2-way, DN 65, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m³/h, Kvmax 170 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

List price
215,00 €
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
  • Product videos
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
8/8 Suitable actuators for Requesting actuators for D665N
Configurable
JRCA-BAC-S2-T
Rotary actuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 only with accessory), Terminals
JRCA-S2-T
Rotary actuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 3-point, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 only with accessory), Terminals
SR230A-5
Rotary actuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54, F05
SR230A-SR-5
Rotary actuator, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
SR24A-5
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54, F05
SR24A-MOD-5
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05
SR24A-MP-5
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05
SR24A-SR-5
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Lever for butterfly valves DN 25...100

    List price: 36,00 €
    Add to Project List
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Worm gear for butterfly valves DN 25...100

    List price: 141,00 €
    Add to Project List
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Valve neck extension for ball valve DN 65...150, for butterfly valves

    List price: 179,00 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Stem heater flange F05 (30 W)

    List price: 116,00 €
    Add to Project List
    Product videos

    Butterfly valves and actuators

    Play now Share via email

    Butterfly valves for control applications

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    50 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Vitajte v Belimo Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
    +43 1 7490361 0
    Prihlásiť sa k odberu noviniek
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)