3. Škrtiace ventily

D6350N



Back to product category
D6350N

D6350N

Butterfly valve, 2-way, DN 350, Wafer types PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m³/h, Kvmax 10300 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

List price
2.108,00 €
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
  • Product videos
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
1/1 Suitable actuators for Requesting actuators for D6350N
Configurable
SY7-230A-3-T
Rotary actuator, 1000 Nm, AC 230 V, Open/close, 3-point, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Terminals
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
    ZD6N-S350

    ZD6N-S350

    Worm gear for butterfly valves DN 350

    List price: 359,00 €
    Add to Project List
    ZSY-703

    ZSY-703

    Mounting/adapter kit for BFV D6350N/NL + SY7

    List price: 741,00 €
    Add to Project List
    Product videos

    Butterfly valves and actuators

    Play now Share via email

    Butterfly valves for control applications

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    3010 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Vitajte v Belimo Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
    +43 1 7490361 0
    Prihlásiť sa k odberu noviniek
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)