1. Kezdőlap
  2. Ventily
  3. Guľové ventily

R525



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R525

R525

Changeover ball valve, 3-way, DN 25, External thread, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]

For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells. 
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.

Listaár
297,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
0/0 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R525
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?

    Letöltések

    Documentation

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most

    Tender Texts

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Data for planners

    • Megtekintés most
    • Megtekintés most

    CAD download / 3D viewer

    • Megtekintés most

    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hydronic Schemes

    • Letöltés

    Success Stories

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    0 Kiválasztott tétel(ek)
    Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
    Tartozékok

    Mechanikus tartozékok

    EXT-OC-ZR525

    EXT-OC-ZR525

    Insulation shell for valve R5.., DN 25
    only for non-condensing applications

    Listaár: 27,30 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Valve neck extension for ball valve DN 15...50

    Listaár: 152,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR4525

    ZR4525

    Pipe connector for ball valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"

    Listaár: 16,70 €
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZR24-2

    ZR24-2

    Stem heater for ball valve DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listaár: 120,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Pattern
    3-way
    kvs
    26 m³/h
    Fluid
    Water, potable water (on request), water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...100°C [14...212°F]
    Flow temperature note
    • At a fluid temperature of -10...2°C, a valve neck extension is recommended.
    • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Differential pressure note
    200 kPa for low-noise operation
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: air-bubble tight, leakage rate A; B – AB: Leakage class I, max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    External thread