3. Rýchlo bežiace servopohony

SMQ24G



Learn more
Back to product category
SMQ24G

SMQ24G

Rotary actuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 7 s, IP66/67

List price
795,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Cable gland for cable diameter ø4...10 mm

List price: 10,40 €
Add to Project List

Electrical accessory

P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
HH24-MG

HH24-MG

Heater, with mechanical humidistat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
HT24-MG

HT24-MG

Heater, with adjustable thermostat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
S2A GR

S2A GR

Auxiliary switch 2x SPDT add-on, grey

List price: 108,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
15 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
26 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
16 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
Manual override
With push-button, can be locked (under protective housing)
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
7 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 12...26.7 mm
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...40°C [-22...104°F]

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)