2. Antriebe

Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

Aktuátory Belimo IP66/67 NEMA 4X sú mimoriadne vhodné na využitie pri vonkajších aplikáciách. Disponujú ochranou proti UV žiareniu, dažďu/sneženiu, prachu, nečistotám a vlhkosti vzduchu.

Mehr erfahren
Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Fail-safe function
Torque
Voltage AC/DC
Control type
Running time
Running time (fail-safe)
Auxiliary switches
Electrical connection
Löschen
40 Ergebnisse gefunden
  • 1
  • 2
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
NM230P

NM230P

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 458,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NM230P-S

NM230P-S

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listenpreis: 501,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NM230PSR

NM230PSR

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 568,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NM24P

NM24P

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 454,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NM24P-MP

NM24P-MP

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67

Listenpreis: 544,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NM24P-P5

NM24P-P5

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP66/67, Feedback potentiometer 5 kΩ

Listenpreis: 545,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NM24P-S

NM24P-S

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listenpreis: 494,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
NM24P-SR

NM24P-SR

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 525,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SM230P

SM230P

Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 494,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SM230P-S

SM230P-S

Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listenpreis: 553,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SM230PSR

SM230PSR

Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 613,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SM24P

SM24P

Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 488,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SM24P-MP

SM24P-MP

Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67

Listenpreis: 591,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SM24P-S

SM24P-S

Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listenpreis: 547,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SM24P-SR

SM24P-SR

Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 570,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GK24G-1

GK24G-1

Rotary actuator fail-safe, 40 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 1.223,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GK24G-MP

GK24G-MP

Rotary actuator fail-safe, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67

Listenpreis: 1.421,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GK24G-SR

GK24G-SR

Rotary actuator fail-safe, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listenpreis: 1.266,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GM230G-T

GM230G-T

Rotary actuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 150 s, IP66/67, Terminals

Listenpreis: 794,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GM24G-MP-T

GM24G-MP-T

Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Terminals

Listenpreis: 884,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
  • 1
  • 2
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten