2. Snímače a merače
  3. Vnútorné jednotky

CR24-B1



Learn more
Back to product category
CR24-B1

CR24-B1

Room temperature controller with 1 sequence, Output 2...10 V: VAV / cooling, heating (change over), AC 24 V, Mode selection and display: AUTO / ECO / MAXIMUM, rotary button +/-

List price
233,00 €
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
CRZA-B

CRZA-B

Spare cover for CR24-B.. controller, Mode selection and rotary knob +/-

List price: 53,30 €
Add to Project List
CRZW

CRZW

Spare wall socket for CR24.. controller

List price: 60,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Measured values
Temperature
Output signal
2...10 V

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)