BF230-C232
Fire damper actuator, 20 Nm, AC 230 V, Open/close, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable, Thermoelectric tripping device BAT (72°C)
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Mechanical accessory
Electrical accessory
ZBAT72
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
ZBAT72.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT72/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm
ZBAT95
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
ZBAT95.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT95/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm
ZBAT120
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
ZBAT120.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT140
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm
Advantages of motorised fire dampers
Advantages of motorised against mechanical fire dampers.
Fire protection scenarios
1. Fire dampers not motorised vs. motorised
2. Periodical automates functionality tests
3. Overnight shutdown & sealing of fire compartments
4. Smoke spread in outside air systems
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC 230 V
- Power consumption (running)
- 8 W
- Power consumption (holding)
- 3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 12.5 VA
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
- Connection Auxilary Switch
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 20 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Manual override
- With position stop
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- <60 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- <30 s
- Mechanical interface
- Form fit 12x12 mm, non-continuous hollow shaft
- Protection category
- IP54