BKN230-MOD
Communication and power supply unit for fire damper actuators 230 V
- Listaár
- 440,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
BAT72
Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm
Listaár: 98,10 €
BAT72-ST
Thermoelectric tripping device with control key, with plug, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm
Listaár: 111,00 €
BAT72/9
Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 90 mm
Listaár: 97,20 €
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC 230 V
- Control type
- Modbus RTU
- Protection category
- IP40