Belimo Energy Valve™ i
mjerilo Thermal Energy Meter
Integrirano upravljanje toplinskom energijom i njezin obračun nikad nisu bili jednostavniji
Belimo brings together what belongs together.
The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.
Obračun energije s integriranim brojačem energije
Kampus Sveučilišta u Bremenu ima preko 30 zgrada izgrađenih u 1970-ima, koje su u više navrata proširene i renovirane. Rastuća potreba za energijom tijekom godina dovela je do komplikacija u distribuciji volumena i održavanju opskrbe grijanjem i hlađenjem.
Zahvaljujući suradnji s g. Florianom Rubyjem iz tvrtke Braunschweig GmbH i ugradnji energetskih ventila Belimo Energy Valve Sveučilište u Bremenu uspjelo je pronaći rješenje za hidroničke posebnosti tog sustava razvijanog tijekom prošlosti. Regulacija snage i masenog protoka ventila osigurava pouzdani dotok.
Proizvodni sustavi optimalno se iskorištavaju, a pojedinačne zgrade ne dobivaju ni previše ni premalo energije.
Zabilježeni podaci pružaju energetskoj centrali Sveučilišta u Bremenu visok stupanj transparentnosti, što prije pri uporabi običnog regulacijskog ventila nije bilo moguće.
Osim transparentnog nadzora i regulacije sustava grijanja i hlađenja, energetski ventil također omogućuje obračun energije temeljen na internetu stvari i u skladu s Direktivom o mjernim instrumentima (MID) u pojedinačnim troškovnim centrima.
Spaja certificirano mjerenje i precizne kontrole u jednom uređaju
The Belimo Energy Valve™ nudi certificirano mjerenje energije (MID) i upravljanje neovisno o tlaku, te delta T upravljanje u jednom uređaju. Delta T upravitelj, integriran u ventil Belimo Energy Valve™, neprestano mjeri temperaturnu razliku i uspoređuje je s utvrđenim ograničenjem koje je zadao korisnik. Ako temperatura padne ispod granične vrijednosti, Belimo Energy Valve™ automatski podešava brzinu protoka kako bi onemogućio pregrijavanje. Sustavi grijanja ili hlađenja koji rade s prekomjernom količinom vode ne mogu pretvoriti taj višak protoka u veći kapacitet grijanja ili hlađenja, što često rezultira sindromom niske delta T u postrojenju. Mjerenje i kontroliranje temperaturne razlike između protoka i povrata kod svakog izmjenjivača topline ključno je da bi se osigurali najniži mogući troškovi za crpke. Naša integrirana logika sprječava pojavu niske diferencijalne temperature u izmjenjivaču topline te istodobno zadržava udobnost.
Učite od Jona: Kako otkriti i riješiti sindrom niske delta T.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Pouzdano certificirano mjerenje koje omogućuje izdavanje računa na temelju interneta stvari
Naši integrirani mjerači Energy Valve certificirani su prema EN1434/MID i opremljeni za besprijekornu ugradnju u BMS, također ako je potrebno, u platformu za naplatu temeljenu na IoT-u. Naše necertificirane opcije mjerača sadrže Belimovo patentirano automatsko praćenje glikola i značajku kompenzacije kako bi se osiguralo da mjerenja snage ostanu točna, bez obzira na koncentraciju glikola. Energetski ventil s mjeračem toplinske energije nudi praćenje glikola korištenjem ugrađenog naprednog logičkog algoritma kako bi se osigurale optimalne razine glikola u svakom trenutku, smanjujući visoke troškove pumpanja i eliminirajući rizik od smrzavanja.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Success Stories
Pojednostavite planiranje i puštanje u pogon uz Belimo Energy Valve™
Digitalno podržani tijek rada pojednostavljuje vaše interakcije tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda – Belimo Energy Valve™ i mjerač toplinske energije rade s aplikacijama Belimo Assistant i alatom web poslužitelja za podršku procesu dizajna, pojednostavljuju puštanje u rad, olakšavaju rješavanje problema i čuvaju evidenciju i certifikate po potrebi.
Sučelje Near Field Communication (NFC) omogućuje jednostavno konfiguriranje i održavanje izravno s pametnog telefona pomoću aplikacije Assistant sa ili bez napajanja uređaja.
Proizvodi Energy Valve i Thermal Energy Meter mogu se napajati korištenjem PoE putem Ethernet kabela, pojednostavljujući instalaciju, izbjegavajući greške u ožičenju i pružajući bržu, stabilniju mrežnu vezu dok eliminira potrebu za lokalnim napajanjem.
Budućnost HVAC sustava temelji se na povezivosti
Povezivost je oduvijek bila važna značajka naših proizvoda. Belimo Energy Valve™ i mjerač toplinske energije imaju ugrađene sve uobičajene komunikacijske protokole za automatizaciju zgrade (BACnet IP i MS/TP, Modbus TCP i RTU i Belimo MP-Bus) i također podržavaju M-Bus putem pretvarača. Sabirnička komunikacija može poslužiti za nadzor i premošćivanje kada se ventilom Belimo Energy Valve™ upravlja pomoću analognog kontrolnog signala.
Integracija energetskih podataka nikad nije bila jednostavnija
Belimo Energy Valve™ i mjerač toplinske energije pružaju izravnu integraciju s BMS-om i opremljeni su za omogućavanje praćenja i naplate energije na temelju IoT-a treće strane. Jedan uređaj pruža sve informacije potrebne za kontrolu, naplatu, nadzor i poboljšanje performansi vašeg sustava.
Ako svoj Energy Valve 4 povežete s Belimo Cloudom, on produljuje petogodišnje jamstvo na sedmogodišnje jamstvo, a istovremeno vam nudi niz drugih pogodnosti. Održavanjem digitalnog dvostrukog energetskog ventila u oblaku, ovlašteni korisnici mogu izravno komunicirati s podacima ili vlasnici uređaja mogu ovlastiti treću stranu za pružanje usluga naplate kao i analitičkih usluga.
Modularna konstrukcija za brzu zamjenu mjerila
Mjerilo toplinske energije Energy Valves sastoji se od senzorskog modula, spojenih temperaturnih senzora te mjernih i logičkih funkcija u kući. Mogućnosti komuniciranja podataka putem sabirnice i NFC. Modul osjetnika dostupan je kao rezervni dio. Određene zemlje zahtijevaju periodičnu zamjenu za ponovno kalibriranje u skladu s nacionalnim propisima. Logički modul se može odvojiti od senzorskog modula (ostavljajući sve kablove priključene), omogućujući jednostavnu zamjenu donjeg senzorskog modula.
Dodatni resursi
Primjena Belimo Energy Valve™ u svrhe grijanja i hlađenja
Primjena Energy Valve u svrhu grijanja
Animacija ilustrira energetski ventil Belimo na dovodnoj strani aplikacije za grijanje.
Zadana vrijednost delta T u ventilu odgovara konstrukcijskoj delta T zavojnice, 11° Fahrenheita/6 Kelvina.
Kada temperaturni senzori počnu bilježiti nižu diferencijalnu temperaturu na zavojnici, ventil se počinje zatvarati. Protok se usporava, omogućujući učinkovitiju izmjenu topline kroz zavojnicu i eliminirajući prelijevanje. Jednom kada ventil detektira da se delta T počinje stabilizirati, dopušta veći protok natrag kroz zavojnicu i održava optimalan prijenos topline dostupnim.
Primjena Energy Valve u svrhu hlađenja
U ovoj animaciji energetski ventil Belimo je postavljen na povratnoj strani spirale za hlađenje.
Zadana vrijednost delta T u ventilu odgovara konstrukcijskoj delta T zavojnice, 15° Fahrenheita/8 Kelvina.
Kada temperaturni senzori otkriju da je delta T ispod zadane vrijednosti nekoliko minuta, ventil se počinje zatvarati kako bi smanjio protok. To omogućuje izmjenjivaču topline da optimizira izlaznu energiju i eliminira prelijevanje. Čim se delta T počne stabilizirati, ventil se počinje otvarati kako bi projektirani izlaz topline kroz zavojnicu ostao konstantan.
Joerg objašnjava kako povećati energetsku učinkovitost s energetskim ventilom
Belimo Energy Valve™ nudi mnoge integrirane funkcije za izvođenje energetske optimizacije i učinkovitije HVAC sustave. Naučite kako smanjiti toplinsku energiju boljom stopom curenja, kontrolom neovisnom o tlaku i delta T upravljanjem.
Dobitnik the Solar Impulse Efficient Solution nagrade
Solar Impulse Foundation nagrada dodjeljuje se za stvaranje portfelja od 1000 inovativnih rješenja koja zadovoljavaju visoke standarde održivosti i profitabilnosti. Ponosni smo što je Belimo Energy Valve™ odabran kao jedno od tih 1000 inovativnih rješenja i nagrađen Solar Impulse Efficient Solution nagradom.
Nagrada Swisscom IoT Climate Award 2021. godine
Swisscom IoT Climate Award nagrađuje izvanredna postignuća tvrtki koje doprinose smanjenju emisija CO2 svojim IoT rješenjima. Ponosni smo što je Belimo Energy Valve osvojio drugo mjesto sa svojom vezom u oblak.
Novi Belimo Energy Valve™ s mjerilom toplinske energije, koji integrira mjerenje energije, nadzor, upravljanje s delta T vrijednošću te obračun troškova utemeljen na internetu stvari pomoću jednog uređaja. Omogućuje normalnu i direktnu integraciju u BMS ili IoT nadzorne platforme. Mjerenje i nadzor nad energijom objedinjeni su pomoću certificiranog sustava mjerenja i obračuna toplinske energije. Spaja značajke izvedbe radi uštede vašeg vremena i troškova.