C220QFL-G0/CQ24A-MPL
PI debi sınırlayıcı vana (PIFLV), 2 yollu, DN 20, İçten dişli, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F]
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 219,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Neden Belimo PIFLV tercih edilmeli?
Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV.
PIFLV, özel olarak soğutma zonu AÇMA/KAPATMA uygulamaları için tasarlanmış, basınçtan bağımsız bir debi sınırlama vanasıdır.
Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV
PIFLV: Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası - Yenilikçi debi sınırlayıcı tasarımı.
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 2 yollu
- V'nom [l/h]
- 1500
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Akışkan
- Su
- Akışkan sıcaklığı
- 2...60°C [36...140°F]
- Fark basınç
- 20...280 kPa
- Kapanma basıncı
- 520 kPa
- Fark basınç notu
- Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- İçten dişli
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 0,6 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.4 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 1,1 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
- MP-Bus
- Koruma kategorisi
- IP40