Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
Fan coil vanaları, 2 yollu, DN 15, İçten dişli, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] (motor ile 2...90°C)
Tasarım verileri: Tasarım verileri
Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
İzolasyon iskeleti C2..Q-.. vanası için, DN 15
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanmasında kolaylık.
Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı için kolaylık.
• Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası sirkülasyon kayıplarını önler
• 2 yollu küresel kontrol vanalarında elle ayarlanabilen kv değerleri
• Ayarlanan kv değerine otomatik adaptasyon
• Çalıştırma ve bekleme modlarında minimum güç tüketimi
• 24 V, 230 V, aç-kapa/yüzer kontrol, oransal kontrol ve MP-Bus® ile uyumlu